Lavere malmgrader utgjør en særlig utfordring for gruvedrift. Selvsagt finnes det forskjellige behandlingsteknikker for å få mest mulig ut av råmaterialene som utvasking, fortykning og flotasjon. Men de bruker naturligvis energi, kjemikalier og vann. Og det betyr at utvinningsprosessen må være optimal for å balansere utbyttet og kostnadene. Særlig i tider med ustabile markeder og priser.
Viktige fakta
35 %
produktivitetstap i gruve
Det er resultatet av en studie gjennomført av den internasjonale konsulentgruppen McKinsey. De viser at gruver over hele verden mistet om lag en tredjedel av sin produktivitet i årene 2004–2014.
Les mer om optimalisering av gruveutvinning
Utvasking
Utvasking er en ekstraksjonsmetode som bruker syreløsninger som er sprayet på knust malm for å generere en konsis løsning med det ønskede metallet. Syrene som brukes, avhenger av typen malm som skal utvaskes.
Vår ekspertise i felten
Det er vist at konsentrasjonen og strømningshastighet ved skylling av syreløsningen har en vesentlig innvirkning på utbyttet og syreforbruket. Endress+Hauser kan tilby måleinstrumenter for parametere som kan motstå syrenes aggressive natur og levere pålitelige data.
- Våre digitale analysesensorer har kontaktløs digital dataoverføring, og enkel sensorutveksling ved hjelp av forhåndskalibrerte sensorer reduserer prosessnedetid, og regelmessig regenerering forlenger sensorens levetid.
- Våre elektromagnetiske mengdemålere fås i både kompakt og ekstern versjon.
Skumflotasjon
Flotasjon brukes i forskjellige gruveprosesser som gull og kobber for å gjenvinne mineralpartikler som er finere enn 500 mikron eller 35 mesh. Forskjellige parametere påvirker denne prosessen og med det utbyttet. De viktigste parametrene for prosesseffektivitet er mengde- og tetthetsmåling av råmateriale, skumhøyde, presis beregning av grensesnittet mellom skum og væskeslurry, væskens pH og Eh, dosering og kvalitet på kjemiske reagenser og luftstrøm.
Vår ekspertise i felten
Endress+Hauser har ikke bare instrumenter for alle disse oppgaver, men tilbyr også en rekke måleteknologier for å sikre at du kan bruke det optimale instrumentet til prosessen – alt fra en enkelt kilde.
- For måling av råmaterialet anbefaler vi å bruke en elektromagnetisk mengdemåler med integrert beregning av faststoffinnhold.
- For å bestemme skumhøyde og grensesnitt mellom skum og slurry er den ideelle løsningen å bruke to ultrasoniske sensorer. Den ene måler avstanden til skummet, den andre måler avstanden til en målplate koblet til en stang og en konisk flottør.
- Våre digitale analysesensorer for pH og Eh måler pålitelig også i krevende miljøer.
- Det tørre faststoffinnholdet, matehastigheten og skumhøyden kan brukes som foroverkoblingssignal for styringssløyfen for dosering av xantatet og skumdannelses- og pH-modifiseringskjemikaliene. Vår Coriolis-mengdemåler kan legge inn disse parametrene og muliggjøre en nøyaktig dosering.
- Luft brukes i flotasjon for omrøring. Ved å måle luftstrømmen kan kostnadene for å opprette trykkluft optimaliseres. Vår vortexflowmåler påvirkes ikke av anleggsvibrasjon eller lufthammere og tilbyr høy nøyaktighet og et bredt måleområde.
Fortykner
Fortykning er et mineralkonsentrasjonsprosess basert på fallsedimentasjon. Faststoffer sedimenterer på tankbunnen, en prosess som akselereres av tilsetningen av flokkuleringsmiddel.
Vår ekspertise i felten
Viktige indikatorer er sjiktnivå, sjiktmasse, understrømningstetthet og gjennomstrømning for å beregne totalt slurryvolum og overløpsklarhet for endelig kvalitetssikring. Ved å måle alle disse parametrene kan operatører gjøre hele prosessen mer effektiv og tryggere ved å redusere risikoen for tankoverfylling.
- Måling av sjiktnivå er en av de viktigste parametrene for denne prosessen. Det måles helst med nedsenkbar sonarteknologi. Avhengig av sjiktnivået kan doseringen av flokkuleringsmiddelet – målt med en mengdemåler – optimaliseres.
- Sjiktmasse i fortykneren måles med en slitesterk trykkinnretning,
- For å måle tetthet i understrømmen anbefaler vi å bruke enten en radiometrisk tetthetsmålingsinnretning eller en elektromagnetisk strømningssensor med integrert beregning av faststoffinnhold.
- Med en turbiditetssensor kan klarheten i overløpet og med det den samlede kvaliteten på fortykningen kontrolleres.
Fordeler
Uansett hvilke utfordringer du står overfor med dine utvinningsprosesser – lave utbytter, høy OPEX eller dyre vedlikeholdsrutiner– vet våre konsulenter takket være sin inngående industriekspertise nøyaktig hvordan de skal forbedre dine prosesser. Sammen med våre kunder har de oppnådd imponerende resultater de 60 siste årene – også takket være vår industrioptimaliserte instrumenteringsportefølje.
Viktige fakta
50 %
reduksjon i benyttede kjemikalier.
Viktige fakta
90 %
mulig reduksjon i timer brukt på vedlikehold.
Viktige fakta
10 millioner
instrumenter installert over hele verden
Hvordan vi kan hjelpe
Utvasking, flotasjon og fortykning er grunnleggende trinn i moderne separasjonsprosesser i gruver. Å oppnå en optimal separasjon er imidlertid en komplisert oppgave på grunn av de mange sammenknyttede variablene. Alle tre prosesser bruker kjemikalier som er en av de viktigste kostnadsdriverne. Og de bruker også mye vann, noe som i visse gruveregioner kan være en svært knapp ressurs. Anleggene må derfor først produsere vann gjennom prosesser som avsalting av saltvann.
- Utvasking
- Skumflotasjon
- Fortykning