Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Sertifisert opplæring som PROFINET-tekniker

Et praktisk kurs som anerkjennes innenfor alle industrier

Dette kurset, sertifisert av PI PROFIBUS/PROFINET International, inneholder all teknologiinformasjon for nettverksdesign, komponenter, idriftsettingsprosedyre samt feilsøking. Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen.
Ved å bruke de nyeste verktøy og spesifikasjoner vil du forstå nettverket opptil protokollopplysninger, noe som understøttes av praktiske oppgaver.
ENDRESS+HAUSER PROFINET-instrumenter, SIEMENS TIA og mange andre produsenter støtter denne leverandøruavhengige læringsopplevelsen.

Detaljer

  • 30.11.2020 - 03.12.2020

    Pris: 1800 CHF

  • 19.01.2021 - 22.01.2021

    Pris: 1800 CHF

  • 20.07.2021 - 23.07.2021

    Pris: 1800 CHF

Vis mer please wait

Innhold

  • Følgende innhold dekkes i den teoretiske delen:
    PROFIBUS-organisasjon og struktur, Sammenligning mellom PROFIBUS DP/PA og PROFINET, språkbruk i PROFINET.

  • Teknisk fase: Nettverksdesign, implementering av HART og PROFIBUS PA-instrumenter for prosessautomasjon, grunnleggende jording og vern, komponenter som ulike typer svitsjer og konformitet.

  • Idriftsettingsfase: Enhetsdrivere og hvor de finnes å få tak i, tilordning av navn, MAC, IP-adresse, feltenhetsparameterinnstillinger.

  • Vedlikeholdsfase: Informasjon om protokollene SNMP, LLDP, PROFINET, oppstartsprosedyre, nettverksbelastning, jitter, nettverkskvalitetsrapport, enhetsutvekslingsprosedyre.

Mål

  • Lær hvordan du kan designe, sette i drift og vedlikeholde et PROFIBUS-nettverk.

  • Få detaljerte kunnskaper om PROFINET-teknologien, inklusive protokollen.

  • Ved hjelp av praktiske oppgaver vil du oppleve teknologien på en forståelig måte.

Hvem skal være med?

  • Systemprogrammerere

  • Kontroll- og instrumentingeniører

  • Design- og planleggingsingeniører

  • Service- og vedlikeholdsingeniører

Forutsetninger

Grunnleggende kunnskap om datamaskiner, elektronikk og matematikk.

Kvalifikasjon

Opplæringen er internasjonalt anerkjent og sertifisert av PI (PROFIBUS og PROFINET International)-organisasjonen.

Evalueringsmåte

Deltagerne får tid til å arbeide med de forskjellige komponentene i et PROFINET-nettverk. Vi vektlegger en balansert tilnærming til teorien og praktiserer leverandøruavhengig opplæring.

Morgenene brukes på å lære den teoretiske bakgrunnen, og på ettermiddagen jobbes det med komponentene og med integrering av feltenheter i systemet. Nesten halve kurset er viet til å gi deg gode muligheter til å bruke hva du har lært i praktiske øvelser.

Type

Et praktisk kurs som anerkjennes innenfor alle industrier

Kontakt