Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Toalettspyling med frisk sjøbris

Kvalitetsovervåkning av sjøvann med Turbimax CUS52D

Drikkevannforbruket i Hong Kong kan reduseres med 20 % ved å bruke sjøvann til toalettspyling. Den konstante vannforsyningen til befolkningen kan sikres med pumpestasjoner ved kysten, uavhengig av forandringer i været eller i havet.

Bølger som brytes på stranden ©Adobe

Resultater

  • Nøyaktige, stabile og reproduserbare målte verdier i det nødvendige måleområdet

  • Aldri mer nødvendig med tidkrevende laboratoriemålinger som ofte er utsatt for feil

  • Kompakte målepunkter, tydelig paneloppsett og én giver for alle parametere

Utfordring

Før vannet gjøres tilgjengelig for forbrukere må det sørges for at vannkvaliteten etterlever retningslinjene for målene for vannkvalitet (WQO) til tross for havforhold i stadig endring. Av denne grunn ble det bestemt at de tidkrevende laboratoriemålingene som var utsatt for feil, skulle byttes ut med et pålitelig nettbasert overvåkningssystem.

Vår løsning

For å etterleve WQO må fritt klor, oppløst oksygen og pH måles i tillegg til turbiditet. Kunden har valgt et vannanalysepanel hvor sensorene er installert. For å sikre pålitelige målinger i sjøvann er CUS52D utstyrt med ultralydsrengjøring og en luftboblefelle for selvrengjøring. Applikasjonen har kjørt i over to år, 16 målepunkter er utstyrt med analysepanelet.