Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Vann-/dampkrets hos GETEC PARK.SWISS

SWAS (Steam Water Analytical System) overvåker energiproduksjonen

GETEC PARK.SWISS AG driver totalt 3 energisentre på Muttenz-området (Schweizerhalle), som brukes til å dekke energibehov. Det er planlagt å foreta kontinuerlige investeringer for å sørge for at GETEC alltid er blant de fremste innen teknologi og dermed kan garantere en pålitelig energiforsyning.

SWAS-systemet på GETEC SWISS.PARK

SWAS-installasjon på GETEC SWISS.PARK

Kraftverk på Muttenz

GETEC SWISS.PARK-anlegg på Muttenz

Fordeler ved SWAS

  • Mindre nedetid

  • Bedre anleggseffektivitet

  • Pålitelige målinger

  • Brukervennlig vedlikehold

Vedlikeholdsmedarbeider på GETEC PARK.SWISS

Endress+Hauser produserer gode produkter, men nærhet er også viktig for meg. Hvis jeg trenger hjelp, kan jeg regne med å få det raskt

Daniel Hartmann
Vedlikehold, GETEC PARK.SWISS

Krav

Ved å overvåke dampsyklusen (kjelmatevann, kjelvann, kondensatledninger) for grensebrudd er målet å forhindre korrosjon og farlige avleiringer som kan føre til dårligere effektivitet eller for tidlig avslutning. På anlegget i Muttenz produserer GETEC energiprodukter fra avfallsbaserte drivstoff i fast form eller væskeform for kraftgenerering, som driver damp ved 12 bar, varmtvann samt is og komprimert luft. Alle disse produktene må være permanent tilgjengelige.

Vår løsning

Et vann-/dampanalysesystem ble installert for overvåkning. SWAS (Steam Water Analytical System) er en komplett løsning forhåndsmontert på panel. I tillegg til prøvekjøling, legging av rør og strømningsovervåkning måles pH, konduktivitet, kationkonduktivitet, silisiumdioksid og spor av oksygen.