Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Spart tid, økt sikkerhet

Hos Returkraft håndteres periodiske SIL prooftesting av trykkgivere enkelt

De ansatte på Returkraft, Kristiansand må regelmessig oppfylle og dokumentere alle krav til SIL-målepunkter i anlegget. Med trykkmålere fra Endress+Hauser kan de spare tid mens de fullfører sine oppgaver uten at det påvirker sikkerheten.

I Returkrafts store forbrenningsanlegg må trykkvilkårene overvåkes kontinuerlig. ©Endress+Hauser

Returkraft, Kristiansand

Wizardfor periodisk SIL prooftesting veileder brukeren trinn for trinn.

En wizard brukes for prooftesting - enkelt og greit

Resultatene

  • Tidsbesparelse og redusert innsats for SIL prooftester

  • Igangkjøring av enhetene i henhold til SIL gjøres raskt og sikkert

  • Risiko for systematiske feil minimeres

Kristoffer Hagevik, ansvarlig for aktive sikkerhetssystemer

"Vår vedlikeholdsstrategi er basert på beste tilgjengelige teknologi. For måling av røykgass er vi avhengig av Cerabar PMC71B-trykkgiveren fra Endress+Hauser. "

Kristoffer Hagevik, ansvarlig for aktive sikkerhetssystemer
Returkraft, Kristiansand

Kundens utfordring

I Returkrafts forbrenningsanlegg må trykkvilkårene overvåkes kontinuerlig og presist. Et kritisk punkt i den forbindelse er ekstraksjon av forbrenningsgassene fra ovnen. Overvåking av trykket er derfor svært relevant for sikkerheten og dermed en del av sikkerhetsintegritetsnivået (SIL) i anlegg av denne typen. Risikoen forbundet med systematiske svikt, for eksempel betjeningsfeil, lekkasjestrømmer eller tilstoppede impulslinjer må minimeres.

Vår løsning

For måling av røykgass er Returkraft avhengig av Cerabar PMC71B-trykkgiveren fra Endress+Hauser. Den robuste og slitesterke keramiske målemembranen gjør det også mulig å fastsette laveste trykk med høy presisjon og pålitelighet. Takket være innovative funksjoner sparer Returkrafts ansatte tid og innsats, samtidig som sikkerhet økes:

  • En idriftsettingsassistent, kalt "Wizard", veileder dem gjennom menyen.

  • En SIL Wizard gjør det mulig å dobbeltsjekke innstillingene for alle sikkerhetsrelevante parametere.

  • Takket være CRC-kontrollsummen kan brukeren raskt sjekke om sikkerhetsrelevante parametere har vært justert utilsiktet.

  • Wizard kan utføres med en smarttelefon eller sentralt fra kontrollrommet.