Optimaliser resirkuleringsprosessen for batterier
Den økende etterspørselen etter batterier nødvendiggjør avanserte resirkuleringsteknologier for å sikre en bærekraftig og sirkulær batteriøkonomi
I korte trekk
- Det økende behovet for batterier, spesielt til elbiler og lagring av fornybar energi, har gjort tilrettelegging for resirkulering av batterier avgjørende for bærekraft og ressursforvaltning.
- De nåværende vanlige metodene for resirkulering av litium-ion-batterier er pyrometallurgi, hydrometallurgi og direkte resirkulering.
- Innovative teknologier, som direkte resirkulering og robotisk demontering, kan forbedre effektiviteten og bærekraften til batterigjenvinning.
- En komplett løsning på batteriresirkulering krever en sirkulær økonomitilnærming for å redusere avhengigheten av knappe ressurser.
- Å ta tak i kompleksiteten ved resirkulering av store elbiler og lagringsbatterier for fornybar energi er avgjørende for bærekraftig batteriavfallshåndtering og for å støtte forsyningskjeden til batterier i fremtiden.
Den økende betydningen av resirkulering av brukte batterier
Ettersom verden skifter mot grønne teknologier og fornybare energikilder, øker etterspørselen etter batterier raskt. Dette gjelder spesielt for litium-ion (Li-ion) batterier, som driver et stort utvalg komponenter, inkludert smarttelefoner, elektriske kjøretøy (EVs) og energilagringssystemer. Denne økende avhengigheten av Li-ion-batterier krever imidlertid en bærekraftig batteriforsyningskjede og en strategi for å håndtere det resulterende avfallsmaterialet etter hvert som flere batterier når slutten av levetiden.
Innsikt
The International Energy Agency anslår at for hver million produserte elbiler genereres det 250 000 tonn og 500 000 kubikkmeter litiumionbatteriavfall. Dermed vil de 15 millioner elbilene produsert i 2024 produsere nesten 4 millioner tonn og 7,5 millioner kubikkmeter batteriavfall.
Antall brukte batterier vil øke eksponentielt de neste tiårene.
Resirkuleringsprosesser for batterier
Li-ion-batterier kan resirkuleres via tre hovedmetoder: pyrometallurgi, hydrometallurgi eller direkte resirkulering, og deler av disse prosessene kan også kombineres. I de fleste tilfeller krever disse teknikkene forbehandlingstrinn før et batteri kan resirkuleres, bestående av utlading eller inaktivering, demontering og separering.
Forbehandling
En elektrisk utladning er oppnåelig når et Li-ion-batteris gjenværende energi kan lagres økonomisk. Ellers er inaktivering ved nedsenking i en inert vandig løsning nødvendig for å forhindre forbrenning. Utladede eller inaktiverte batterier kan demonteres manuelt for å bevare komponentene. Imidlertid er denne prosessen tidkrevende og den utsetter arbeidere for farlige materialer. Den enkleste metoden for demontering er å makulere eller knuse batterier til små fragmenter, ofte utført i et vakuum eller inert atmosfære. Dette utelukker imidlertid intakt separasjon av strømsamlere og batterihus, noe som fører til høyere nedstrøms resirkuleringskostnader.
Manuell separering av batterityper ved et gjenvinningsanlegg for litiumionbatterier.
Etter forbehandling gjennomgår Li-ion-batteriene videre prosessering for å trekke ut verdifulle metaller, som litium, kobolt, mangan, kobber, nikkel og jern.
Pyrometallurgi
Pyrometallurgiske prosesser krever at materialene utsettes for høye temperaturer i et inert miljø for å unngå forbrenning. Denne prosessen er enkel, skalerbar og effektiv for å gjenvinne kobolt, mangan, kobber, nikkel og jern. Imidlertid krever det store mengder energi, noe som resulterer i et lavere utbytte av utvunnet litium enn andre teknikker. Høyere renhet av gjenvunne metaller kan oppnås ved å kombinere pyrometallurgiske med hydrometallurgiske prosesser.
Hydrometallurgi
Hydrometallurgi utnytter vandig oppløsning for å ionisere aktive materialer, hvorved metaller fjernes via utvasking med syrer, alkalier eller bioorganiske materialer. Denne metoden gir presis gjenvinning, høyere produktrenhet og betydelig lavere energiforbruk enn pyrometallurgi. Bruk av farlige kjemikalier introduserer imidlertid sikkerhetsrisikoer, både for personell og miljø. Derfor er nøye håndtering av avfallsløsninger og fangst av giftig gass nødvendig for å redusere disse risikoene.
Direkte resirkulering
I motsetning til tradisjonelle metoder som bryter ned katodematerialet til dets elementer, fokuserer direkte resirkulering, eller "katode til katode-resirkulering," på å separere og forynge det brukte materialet. Denne tilnærmingen brukes til å gjenopprette kapasiteten til Li-ion-batterier.
Direkte resirkulering krever færre forbehandlingstrinn og kjemiske løsemidler sammenlignet med pyrometallurgi og hydrometallurgi. Denne metoden produserer produkter med høyere renhet, reduserer etterspørselen etter gruvede materialer og bidrar til en mer bærekraftig sirkulær batteriøkonomi. En betydelig begrensning ved direkte resirkulering er dens avhengighet av en enkelt katodetype. På grunn av mangelen på standardisering i batteridesign og cellekjemi, er grundig komponentseparasjon avgjørende for vellykket implementering av prosessen.
Fremvoksende metoder
Bioluting er en fremvoksende resirkuleringsmetode, men dens levedyktighet i stor skala er fortsatt usikker. I denne prosessen utvinnes spesifikke battermineraler ved hjelp av bakterier. Bioluting har blitt brukt med hell i gruveindustrien, og det kan tjene som en komplementær prosess til hydrometallurgi og pyrometallurgi.
Robotisk demontering av brukte batterier er en teknologi i rask utvikling med et lovende potensial. Denne metoden automatiserer prosessen med å demontere batterier for å øke effektiviteten og redusere farene ved menneskelig eksponering for giftige batterimaterialer. Til tross for betydelige fremskritt, står robotisk demontering av brukte batterier fortsatt overfor utfordringer som skyldes variasjoner i batterikonstruksjon og ikke-standard komponenter, for eksempel fleksibel kabling plassert i forskjellige områder fra ett batteri til det neste. Avanserte algoritmer som er i stand til adaptiv og intelligent drift er avgjørende for å håndtere disse kompleksiteten. Automatiseringsoptimalisering er nødvendig for å løse disse og andre komplekse demonteringsproblemer, spesielt ettersom batteriresirkuleringsbehovet fortsetter å eskalere.
Mer effektive demonteringsteknikker og muligheten til å berge hele komponenter reduserer behovet for nye materialer for å konstruere nye batterier. Dette senker deretter batteriproduksjonens karbonavtrykk samtidig som den øker den totale kapasiteten til batteriers forsyningskjede.
Utfordringer og hensyn
Selv om disse batteriresirkuleringsprosessene er effektive for å gjenvinne Li-ion battermineraler, gjenstår miljø- og sikkerhetshensyn. For eksempel involverer de kjemiske prosessene som brukes i hydrometallurgisk resirkulering bruk av syrer, sterke løsemidler, giftige kjemikalier og andre potensielt farlige stoffer. De må håndteres nøye for å forhindre menneskelig skade eller miljøforurensning. I tillegg krever visse mekaniske og kjemiske resirkuleringsmetoder høye temperaturer og energiforbruk. Dette bidrar til det samlede karbonavtrykket til resirkuleringsprosessen, og vekker bekymring for netto bærekraft.
Videre er de fleste litium-ion-batterier klassifisert som farlig avfall ved endt levetid av flere årsaker knyttet til deres kjemi, potensial for brann og negativ miljøpåvirkning. Arbeidernes sikkerhet er avgjørende under demontering og behandling av batteri. Eksponering for giftige materialer og risiko for brann eller eksplosjoner krever overholdelse av strenge sikkerhetsprotokoller. Å møte disse utfordringene er avgjørende for å gjøre batterigjenvinning mer effektiv, tryggere, miljøvennlig og økonomisk levedyktig på lang sikt.
Sirkelen sluttes
Å oppnå en sirkulær batteriøkonomi krever en nesten fullstendig gjenvinning av aktive materialer, plast og metalliske folier som brukes i batterikonstruksjon. Dette strekker seg utover tradisjonell resirkulering, og krever en ny vurdering av batteridesign, bruk og avhending. Bærekraftig batteristyring er avgjørende for å etablere et lukket sløyfesystem og maksimere dets gjenbruk eller resirkulering.
En av tilnærmingene er «second-life»-anvendelser, der brukte batterier brukes til mindre krevende formål, for eksempel energilagringssystemer for fornybar energi. Dette forlenger batterienes levetid og reduserer behovet for nye batterier, noe som igjen reduserer etterspørselen etter bearbeidede mineraler.
Politikk og forskrifter spiller også en avgjørende rolle for å fullføre batterisløyfen. Myndigheter og reguleringsorganer må etablere standarder og insentiver som oppmuntrer til riktig batteriavhending, resirkulering og bruk av resirkulerte materialer i nye batterier. Å utvikle rimelige vedtekter krever samarbeid mellom beslutningstakere, industriinteressenter og sluttbrukere for å fremme et bærekraftig batteriøkosystem.
Kan elbilbatterier resirkuleres?
Elektriske bilbatterier, hovedsakelig Li-ion, kan resirkuleres ved hjelp av de beskrevne prosessene. Imidlertid multipliserer den store størrelsen, vekten og kompleksiteten til EV-batterier utfordringene med mineralutvinning.
Til tross for kapasitetsutfordringer, forbedres effektiviteten av resirkulering av EV-batterier raskt på grunn av innovasjoner nevnt tidligere. Storskala batteriresirkulering blir et stadig viktigere forskningsområde på grunn av det raskt økende antallet batterier som krever fremtidig resirkulering. Dette tallet vokser tilsvarende etter hvert som rekordmange elbiler kjører på veien og etter hvert som batteribaserte energilagringssystemer sprer seg.
Pulveriseringsanlegg for Li-ion batterier
Pulveriseringsanlegg for gjenvinning av Li-ion-batterier gjenvinner verdifulle materialer fra brukte batterier ved å konvertere dem til pulverform. Disse fasilitetene blir stadig mer vanlige for gjenbruk i nye batterier. De reduserer det resulterende "svarte massen"-pulveret fra ødelagte batterier til dets bestanddeler for økt mineralutvinning. Dette oppnås vanligvis gjennom høyintensitets varmebehandling, som smelting eller steking (pyrometallurgi), eller ved kjemisk utluting (hydrometallurgi). Mens varmebehandling er mer enkel, resulterer det i komponentutbytte med lavere renhet sammenlignet med utvasking. Derfor brukes det ofte å kombinere begge metodene, og utnytter fordelene med hver.
Anlegg for gjenvinning av li-ion-batterier viser potensialet for avanserte resirkuleringsteknologier for å lukke sløyfen i batteriforsyningskjeden. Gjenvinning av materialer med høy renhet i gjenbrukbare former bidrar til å redusere behovet for gruvede materialer, og reduserer miljøpåvirkningen fra batteriproduksjon.
"Svart masse" er pulveret som brukes i batterikonstruksjon og det er en blanding av verdifulle mineraler.
Veien videre for bærekraftig batteridrift
Resirkulering av batterier er avgjørende for bærekraftig forvaltning av ressurser i en verden som i økende grad er avhengig av ikke-fossile energikilder. Selv om prosessen og relaterte teknologier går raskt videre, fortsetter utfordringene. Gjennom kontinuerlig innovasjon og samarbeid beveger industrien seg imidlertid nærmere å oppnå lukkede sløyfesystemer som maksimerer verdien av brukte batterier. I mellomtiden minimerer denne tilnærmingen miljøpåvirkningen av ny batteriproduksjon.
Kontakt oss
Planlegger du et prosjekt? Diskuter utfordringene dine med oss!
Våre bransjeeksperter er klare til å hjelpe deg
Ofte stilte spørsmål
Planlegger du et prosjekt? Diskuter utfordringene dine med ekspertene våre
Våre lokale Endress+Hauser-bransjeeksperter står klare til å hjelpe deg