Instrumentering for en bærekraftig og trygg ammoniakkproduksjon
Grønn ammoniakk er en viktig brikke i det grønne skiftet. Med riktig instrumentering kan produksjonen bli både energieffektiv og sikker. Lær hvordan Endress+Hauser bidrar til bærekraftig industri gjennom smart teknologi og presis prosesskontroll.
Prosessinstrumentering er avgjørende for å sikre trygg produksjon av grønn ammoniakk. Ved å levere nøyaktige sanntidsdata om kritiske parametere kan noen utfordringer, som overoppheting, overtrykk, urenheter eller lekkasjer, håndteres på riktig måte.
Parametere
Fokus på viktige prosessparametere
Forhindre overoppheting
Identifiser hotspots i reaktoren og muliggjør presis temperaturkontroll ved hjelp av sikker og pålitelig temperaturmåling.
Overvåking av gassammensetning er avgjørende for å forbedre anleggets totale ytelse og effektivitet. Ved å bruke Raman-spektroskopi sikrer du pålitelige kvantitative målinger av kjemisk sammensetning.
Flerpunkts temperaturmåling for bedre forebygging av overoppheting
Flere termoelementer er strategisk plassert i katalysatorbedet for å oppdage eventuelle unormale temperaturtopper eller -gradienter. iTHERM-serien med flerpunktstermometre gir flere fordeler, f.eks:
Uendelige layouter med 3D-sensordistribusjon for alle ønskede konfigurasjoner for prosessovervåking
Høy grad av tilpasning takket være en modulær produktdesign for enkel installasjon, prosessintegrasjon og vedlikehold
Overholdelse av ulike typer beskyttelse for bruk i eksplosjonsfarlige områder for enkel prosessintegrasjon
Reaktoren er et hovedfokus for overtrykksbeskyttelse på grunn av den eksoterme reaksjonen og potensialet for runaway-tilstander. Den smarte trykktransmitteren Cerabar PMP71B kan bidra til å forhindre overtrykk i hjertet av Haber-Bosch-prosessen:
Robust design og Heartbeat Technology-verifiserings- og overvåkingsfunksjoner for å oppdage uønskede avvik
Reduserer systematiske feil takket være feilfri SIL-idriftsetting og instrumentstyrt prøvetesting
Trådløs kontroll av enheten i prosessområdet med SmartBlue-appen
Stol på Endress+Hausers oksygenanalysator for å opprettholde katalysatorens effektivitet
Oksygen kan være et betydelig problem når det gjelder katalysatorforgiftning, ettersom selv små mengder kan forårsake irreversibel skade. Med oksygenanalysatoren OXY5500 kan urenheter i mategassen overvåkes nøye. Den tilbyr følgende funksjoner:
Quenched fluorescence (QF)-teknologi for pålitelig optisk måling med rask responstid
Utmerket langtidsstabilitet og enkel betjening
Liten optisk sensor uten membran eller kjemikalier som må brukes
Den mest kritiske målingen er hydrogen-til-nitrogen-forholdet mellom syntesereaktoren og kompressoren i resirkuleringsstrømmen. Ved å opprettholde det riktige forholdet sikrer man maksimal ammoniakkdannelse ved hvert pass. Vår Raman Rxn5-analysator tilbyr følgende:
Robust, kompakt design med minimale krav til verktøy, ingen transport av prøver og ingen forbruksvarer
Inline-måling for økt operatørsikkerhet og rask responstid
Opptil fire kanaler og fiberoptiske lengder på opptil 150 m
Oppdag hvorfor vi er den rette partneren for bærekraftig ammoniakkproduksjon.
Safe green ammonia production
Discover save green ammonia production, delve into the methods and benefits, and see how it's leading the charge towards a more sustainable tomorrow. Learn more!
Continuous level measurement in Ammonia Storage tanks
A reputed power plant in Qatar replaced the existing Ultrasonic level transmitters with Levelflex FMP54, for accurate and reliable continuous level measurement in ammonia storage tanks. Find out more!
Instrumentering for sikker og effektiv ammoniakkspalting
Oppdag vår innovative portefølje av instrumenter for effektiv og sikker ammoniakkspalting.
Vi verdsetter personvernet ditt
Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre surfeopplevelsen din, samle inn statistikk for å optimalisere nettstedsfunksjonalitet og vise skreddersydde annonser eller skreddersydd innhold.