Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Optimaliser meieriprosessen

Sikre meieriproduksjon av høy kvalitet med nøyaktig prosesstyring

Produksjon av meieriprodukter har små marginer og høye forventninger til kvalitet. Melkeprosesser kan kostnadsoptimaliseres mens produktkvaliteten holdes på et konsekvent høyt nivå. Varmebehandling er svært viktig for meieriproduksjon, kundesikkerhet og effektivitet. Kontrollen over termisk behandling er svært regulert, og systemet må kjøre ved korrekt temperatur. Tenk over at 2 grader Celsius over settpunktet kan koste over 4000 euro/år i bortkastet energi.

Se på porteføljen vår!

Endress+Hauser forstår utfordringene du må takle i produksjonen av meieriprodukter. Vi tilbyr en komplett samling godkjente mengde-, nivå-, temperatur-, trykk- og analytiske instrumenter som er spesialutviklet og konstruert i henhold til alle globale krav til produktsikkerhet og kundehelse i mat- og nytelsesmiddelindustrien.

  • Sikre vaskbarhet med samsvar med 3-A-, FDA- og EHEDG-standarder og regler

  • Reduserte energikostnader og nedetider

  • Industrioptimaliserte, robuste og pålitelige instrumenter

  • Sømløs integrering med alle styringsplattformer

Bruksområder

Raske temperatursignaler forbedrer varmekontroll

Det kritiske kontrollpunktet for vellykket pasteuriseringskontroll er temperatur. Nøyaktighet og svartid sikrer at ingen energi er bortkastet, og at produktet ikke blir eksponert for mer termisk belastning enn nødvendig.

Temperatursensorer i pasteurisering
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser har oppfunnet den raskeste temperatursensoren for hygieniske prosesser. Denne innovative teknologien hjelper deg med å forbedre kvaliteten og redusere kostnadene. Dessuten gir kombinasjonen av nøyaktig, hurtig og stabil temperaturmåling den høyeste graden av prosesskvalitet og pålitelig produktkvalitet.

  • Installer vår innovative temperatursensor iTHERM QuickSens og dra nytte av de korteste responstidene (t90 = 0,75 s) på markedet.

  • Forbedre temperaturovervåkingen, som er kritisk for UHT-behandlingen av næringsstoffløsningen ved hjelp av iTHERM TM411 temperatursensor. Dessuten oppfyller du strenge kvalitetskrav.

  • Reduser fare og forbedre prosessikkerheten i kritiske bruksområder ved hjelp av vår selvkalibrerende temperatursensor iTHERM TrustSens.

Mengdemåling i melkepasteurisering

Nøyaktige strømningssensorer sikrer at riktig mengde varme brukes for å oppnå sikre resultater.

PromagH i et meierianlegg
Vår ekspertise i felten

Elektromagnetiske mengdemålere bærer hovedbelastningen ved mengdemåling i meieridrift og spiller en kritisk rolle i melkeoppvarming.

  • Dra nytte av integrert temperatur- og konduktivitetsmåling av Proline Promag H.

  • Forenkle vedlikeholdet og forleng kalibreringsintervallene med Heartbeat kontroll- og diagnosefunksjoner.

Pålitelig nivåmåling

Et av de mer utfordrende bruksområdene i termiske behandlingssystemer er nivåkontrollen av utjevningstanken. Den lille tanken opplever raske endringer i nivå og temperatur.

Melkelagringstanker i meieriproduksjon
Vår ekspertise i felten

Hydrostatisk nivåsensor er ideell for dette bruksområdet, og siden den er temperaturkompensert og med områder ned til 100 mm H2O, setter den standarden for pålitelighet.

  • Bruk Deltapilot FMB50 med ekstern elektronikk. Det hjelper deg også med å redusere fare i det ofte krevende miljøet og rengjøringssyklusene.

Differensialtrykk i varmeveksler

For å sikre næringsmiddeltrygghet må differensialtrykket over regenereringsfasen opprettholdes. Stabilitet og tillit til målinger er nøkkelen.

Varmeveksling i meieriproduksjon
Vår ekspertise i felten

For dette kritiske bruksområdet anbefales det en elektronisk differensialtrykkmåling.

Dette kan du gjøre

Klikk deg gjennom disse kartene og få detaljert informasjon om hvordan du kan optimalisere melkeproduksjonen!

Oversikt over melkeproduksjon ©Endress+Hauser

Oversikt over prosessene i melkeproduksjonen

Oversikt over melkeoppvarming ©Endress+Hauser

Melkeoppvarmingsprosess

Møt en av våre kunder

“Promass Q er i stand til å måle masse, volum, densitet og temperatur. En enorm fordel for oss, fordi vi kan få pålitelig informasjon for planlegging og balansering av råstoffressurser.”

Thomas Jürgensen

Teknisk sjef, Meierei Barmstedt eG, Germany

Fordeler

I tillegg til vår bransjeekspertise og brede produktportefølje vil vi støtte kundene våre med verdifull prosesskunnskap. Vi vil hjelpe med å sikre at alle lokale og internasjonale krav oppfylles. Vårt mål er løftet om å være en pålitelig partner. Vi har god tro på langvarige forhold til kundene våre, ikke bare kortsiktig avkastning.

  • 0,75 sek

    responstid (t90). iTHERM QuickSens tilbyr markedets korteste responstid.

  • 1,7 M

    Proline Promag-installasjoner i løpet av 35 år.

  • Over 7,800

    patenter og patentsøknader fra Endress+Hauser.
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
Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier