Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Forbedre drikkevareproduksjonen

Overvåk kritiske parametere i produksjonen for å sikre en kontinuerlig høy produktkvalitet

Å sikre en jevn produktkvalitet er en topprioritet for drikkevareindustrien. I denne sammenhengen er produktsikkerhet, nøyaktig dosering av råmaterialene, overvåkning av alle kritiske prosessparametere, fullstendig dataregistrering og også kostnadsbevissthet viktige faktorer. Innovativ prosessinstrumentering hjelper deg med å takle denne utfordringen, fra levering og dosering av råmaterialer til blanding og tapping.

Se på porteføljen vår!

Vi garanterer at vi vil hjelpe deg med å forbedre dine prosesser dine med kompetanse, støtte og service – i hele verden. Spesielt i sektoren for drikkevareproduksjon er våre industri- og applikasjonseksperter klar over de høye kravene som stilles til produktkvalitet og sikkerhet. Endress+Hausers prosessinstrumenter hjelper deg med å øke, opprettholde og sikre produktkvaliteten på lang sikt. Tilbudet vårt står for:

  • Sikring av kontinuerlig produktkvalitet

  • Intelligent dataadministrasjon for konstant reproduserbarhet

  • Innsparing på råmaterialer

  • Kostnadsbevisst energibruk

  • Samsvar med gjeldende lover og forskrifter

Bruksområder

Nøyaktig konsentrasjonsmåling

For å overvåke den konsistente kvaliteten på et sluttprodukt, må konsentrasjonen måles i ° Brix. Dette kan gjøres direkte i prosessen ved bruk av inline målingsteknologi. Permanent kvalitetsovervåking ved bruk av sanntids produktdata reduserer tidkrevende manuell prøvetaking og produksjonstidsnedgang.

Konsentrasjonsmåling ved bruk av Proline Promass F
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr flere alternativer for måling av inline tetthet.

Dosering av tilsetningsstoffer

Riktig konvertering av sirupoppskriften avhenger av den nøyaktige doseringen av disse ingrediensene. På den ene siden har dette en direkte innflytelse på produktkvaliteten, og på den annen side garanterer det også effektiv håndtering av kostnadskrevende råvarer.

Proline Promass Coriolis massemengdemåler
Vår ekspertise i felten

På grunn av deres lave ledningsevne, er det nødvendig å bruke svært nøyaktige mengdemålere for å dosere tilsetningsstoffer, for eksempel smaker eller farger.

  • Bruk Proline Promass F 100, mengdemåleren med førsteklasses nøyaktighet, robusthet og en ultrakompakt transmitter.

Pålitelig datahåndtering

Nøkkelen til produktsporbarhet ligger i sømløs dataoverføring. Det muliggjør målrettet overvåking og optimalisering av produksjonsprosessen.

Memosens datatransmitter
Vår ekspertise i felten

Ved å bruke datalogger fra Endress+Hauser blir de registrerte prosessverdiene tydelig vist og lagret. Dataene er sikret av personlige tilgangsrettigheter med elektroniske signaturer (i samsvar med FDA 21 CFR del 11-krav).

  • Velg riktig datalogger fra en stor portefølje avhengig av dine spesifikke prosesskrav og måleoppgaver.

Effektiv faseseparasjon

Ikke mer gjetting: Fra nå av vet du nøyaktig hva som er i rørene dine. Sensorer for faseseparasjon muliggjør eksakt deteksjon av faseovergangene mellom sluttprodukter, utslipp og rensemedier eller forurensningsgraden i det respektive mediet.

Faseseparasjon overvåket med optiske sensorer
Vår ekspertise i felten

Våre optiske sensorer for presis måling av inline farger i væsker oppdager selv de minste fargeendringene. Du kan se om og i hvilken kvalitet produktet, rengjøringsmiddelet eller skyllevannet er i røret.

  • Bruk OUSAF22, en optisk sensor for presis måling av inline farger i væsker i det synlige området av det elektromagnetiske spekteret.

Smart kalibreringsstyring

Strenge krav og forskrifter i næringsmiddelindustrien med hensyn til sikkerhet, kvalitet og pålitelighet, regelmessig kalibrering er et must. Fokuset er på måleinstrumenter som er integrert i et kvalitetsstyringssystem (f.eks. ISO 9001, HACCP, IFS).

Instrumentkalibrering
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser´s sømløse sporbare kalibreringer - enten i dine lokalene eller i våre kalibreringslokaler - sikrer langsiktig produktkvalitet, øker tilgjengeligheten av anlegget og øker kostnadseffektiviteten til dine prosesser.

  • Lær mer om våre kalibreringstjenester og hold spesifikasjonen til alle dine kritiske prosesser vedlike.

Applikasjons- og prosesskompetanse

Prosesskart for drikkevareproduksjon ©Endress+Hauser
Prosesskart for klargjøring og blanding av sirup ©Endress+Hauser

Fordeler

Vi legger stor vekt på å kunne tilby deg de beste mulige løsningene mens vi garanterer jevn produktkvalitet og høy prosess- og produktsikkerhet. Vårt erfarne ingeniørteam hjelper deg med valget og utformingen av riktige måleinstrumenter for dine kritiske prosessparametere. Vi fokuserer på bærekraftige kundeforhold og ønsker å være der for deg på lang sikt.

  • 100%

    Produktsikkerhet takket være inline-kvalitetsmåling

  • 30%

    Besparelser på forbruksartikler takket være optiske måleteknologier for faseseparasjon

  • Over 250

    Endress+Hauser har kalibreringseksperter i over 60 land i hele verden

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier