Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.


Optimaliser din prosess for raffinering av matolje

Intelligent måleteknologi sikrer høy produksjonsytelse og god oppetid.

Produsenter av matolje støter på stadig større utfordringer med lave marginer, varierende kvalitet på råvarer og forbrukervaner i stadig endring. For å forbedre produksjonsytelsen og senke driftskostnadene er det nødvendig med innovativ måleteknologi. Gjennom målrettet og konsekvent optimalisering av raffineringsprosessen, kan anleggsoperatører minimere nedetiden og antallet feilvarer mens systemenes tilleggsverdi øker, uten å ofre produktkvalitet.

Vi kan tilby:

Endress+Hauser tilbyr en komplett serie pålitelig og robust måleteknologi for produksjon av høykvalitets matolje, fra levering av råvarer til raffinering og lagring av sluttproduktet. Med bærekraftige prosessforbedringer hjelper vi deg med å unngå sløsing og tap og å optimalisere produksjonssystemets ytelse. Fordelene ved vår teknologi:

  • Garantert konsekvent produktkvalitet

  • Reduksjon i prosessfremmere, driftsmaterialer og tilsetningsstoffer

  • Kostnadseffektiv energibruk

  • Prosessdata i sanntid som tjener som et grunnlag for intelligent vedlikehold

Bruksområder

Råvarelevering

Overvåking av kvaliteten og mengden på råvarene begynner på leveringsstedet.

Lagringstanker for råvarer som frø
Vår ekspertise i felten

Våre radarbaserte måleinstrumenter overvåker kontinuerlig og presist fyllingsnivået i lagringstankene og siloene, uansett om råvaren leveres i fast eller flytende form.

  • Stol på vår Micropilot FMR67 med 80 GHz teknologi for høyeste krav til måling av bulk-faste stoffer.

  • Bruk vår Micropilot FMR62 for nivåmåling i aggressive væsker eller applikasjoner med hygienekrav.

  • Reduser lagerkostnader og øk produktiviteten med full lagersynlighet takket være vår Inventory Management solution

Fra råolje til matolje av høyeste kvalitet

I matoljeraffineringen blir uønskede komponenter, for eksempel grumsete stoffer eller andre materialer som påvirker smak og lukt, fjernet fra råoljen.

Raffineringsprosess for matolje
Vår ekspertise i felten

Å sikre produktkvalitet i hver av de respektive prosessene krever permanent overvåking av kritiske parametere som temperatur, trykk og flow.

  • Oppdag vår komplette produktportefølje for temperaturmåling som kompakte termometre, modulære termometre, termoelommer, måleinnsatser og transmittere.

  • Velg den mengdemåleren som passer best til dine prosessbehov fra vår omfattende produktkurv.

  • I dag brukes ofte trykkmålingsteknologi til å måle væsker, pastaer og gasser. Med et bredt spekter av sensorteknologi tilbyr vi instrumenter som passer perfekt for alle slags applikasjoner.

Prosessikkerhet i alle temperaturområder

Fra pressing til ferdig matolje passerer råoljen gjennom forskjellige temperaturområder for å sikre produktkvalitet. I deodoriserende trinn stiger prosessstemperaturen så høyt som 240 ° C.

Temperaturmåling i matoljeraffineri
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr et bredt spekter av temperaturmåleinstrumenter som møter alle prosesskrav, fra enkle kompakte termometre til modulære temperaturtransmittere.

Sikker overvåking av trykk og vakuum i beholdere

Keramiske måleceller er en velprøvd teknologi for å opprettholde riktig vakuumnivå i karene under prosessen.

Trykkmåling i deodoriseringsprosessen av matolje
Vår ekspertise i felten

Takket være en vakuumsikker keramisk målecelle med integrert brudddeteksjonsmembran, sikrer vår Cerabar trykktransmitter en høy grad av prosessikkerhet. Quick Setup-funksjonen med konfigurerbart måleområde gir enkel igangkjøring, reduserer kostnader og sparer tid.

Presis flow og volumovervåking i krevende applikasjoner

Mengdemålere brukes til å pålitelig overvåke overføringen av råolje i de enkelte prosesstrinn.

Nøyaktig strømningsmåling i matoljeraffineri
Vår ekspertise i felten

Som et resultat, tap kan oppdages og forhindres for å opprettholde resultatet på et konstant høyt nivå. I tillegg brukes svært presise Coriolismålere for å kontrollere doseringen av prosessforsterkere, driftsmaterialer og tilsetningsstoffer, og dermed sikre produktkvalitet.

  • Dra fordel av samtidig måling av massestrøm, tetthet, temperatur og viskositet takket være Coriolis mengdemåler.

  • Oppdag Proline Promass F 100, massemåler med førsteklasses nøyaktighet, robusthet og en ultrakompakt treansmitter.

  • Unngå prosessavbrudd ved kontinuerlig diagnostikk og verifisering takket være Heartbeat Technology. Det sikrer en kostnadseffektiv og sikker anleggsdrift under hele livssyklusen.

Optimal lagerstyringen

Lasting, lossing og lagring av spiselig olje ved terminalene krever detaljert informasjon om mengder og volum.

Oljetanker i et matoljeproduksjonsselskap
Vår ekspertise i felten

Vi tilbyr integrert mengdemåling og tankmålingssystemer som lar deg styre og optimalisere din varebeholdning.

Prosesskunnskap

Finn ut mer om hvordan du kan optimalisere alle dine prosesser for raffinering av matolje

Raffineringsprosess for matolje ©Endress+Hauser

Prosesser i matoljeraffineriet – fra avgummiering til tørrfraksjonering

Deodorisering av matolje ©Endress+Hauser

Prosessinstrumentering i deodoriseringen

Tørrfraksjonering av matolje ©Endress+Hauser

Prosessinstrumentering i tørrfraksjoneringen

Fordeler

Som produsent av matolje er du under konstant press for å spare på ressurser og redusere nedetiden samtidig som du maksimaliserer produktiviteten. Derfor trenger du en pålitelig partner. Vårt erfarne team av bransjeeksperter kan hjelpe deg med å velge riktig måleteknologi for alle kritiske prosessparametere, slik at du kan sikre produktsikkerhet og kvalitet på en gang.

  • 100 %

    pålitelige målinger takket være kalibreringer som er utført av våre globale vedlikeholdseksperter

  • ÉN

    pålitelig partner med applikasjons-, industri- og prosessekspertise i produksjon av matoljer

  • 24/7

    systemtilgjengelighet uten avbrudd og nedetid
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
Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier