Sikker og pålitelig stålproduksjon

Forbedre sikkerheten i stålproduksjonen med vårt utvalg av måle- og programvareløsninger

Høye temperaturer, smeltemetall og tung last – stålproduksjon innebærer mye stress for både mennesker og maskiner. Derfor er det helt naturlig at sikkerhet og tilgjengelighet er noe stålanleggsledere prioriterer høyt. Det hindrer ikke bare potensielle dødsulykker, men sikrer også at produksjonen aldri stopper i et ekstremt konkurransemiljø. Da er det nødvendig med robust måleutstyr som gir pålitelige data, samt smarte kontrolløsninger.

Se på porteføljen vår!

Etterlev standardene IEC/EN 61508 (prosessfarekategorisering kjent som SIL – Safety Integrity Level) og IEC/EN 61511 (prosessikkerhet med instrumenter kjent som Safe Instrumented Systems) i samsvar med EN 13849 med prosesseksperter som hjelper deg med å finne den industrioptimaliserte produkt-, service- og løsningspakken som passer best fra vår komplette portefølje som er basert på over 60 års erfaring.

  • Sikker overvåking av kritiske kjølevannkretser

  • Trådløse løsninger gir mer informasjon om prosessen din

  • Omfattende verktøy og løsninger for administrasjon av anleggsressurser

Finn ut hvordan du kan forbedre anleggets sikkerhet og tilgjengelighet

Stålprosess ©Endress+Hauser
Lekkasjepåvisningssystem i en omformer ©Endress+Hauser
Lekkasjepåvisningssystem ©Endress+Hauser

Bruksområder

Sikker, robust og presis overvåkning av vannlekkasjer

Feil i vannkretser kan være svært farlig for både utstyr og personal. Uansett hva slags kjølekrets som brukes, er prinsippene for lekkasjepåvisning som følger: flowhastigheten ved inngangen og utgangen på kjølekretsen måles ved hjelp av egnede mengdemålere, enten elektromagnetiske eller ultrasoniske. Temperaturen på inngangene og utgangene registreres ved hjelp av sensorer som er montert i nærheten av mengdemålerne. Systemet vårt bruker egne temperaturgivere for å oppnå maksimal nøyaktighet.

Trådløs overvåkning

Trådløs overvåking av oljetemperatur ved hjullager

Sylindriske rullelager brukes i valsestativet og finnes på driftssiden av øvre og nedre reservevalse. En oljekrets sikrer at lagrene får smøringen de behøver. En økning av temperaturdifferansen indikerer en høyere grad av friksjon som kan føre til skade. Løsningen vår sikrer at mulige fremtidige skader på friksjonslagrene påvises ved å måle smøretemperaturen. Vedlikeholdsinngrep igangsettes på en forutsigende måte.

Feltnettverksteknikk fra A til Å.

Ta et skritt mot Industri 4.0

Digitale feltbussnettverk kobler feltinstrumenter til kontroll- og vedlikeholdssystemene. Kombinert med smarte sensorer med Heartbeat-teknologi muliggjør dette godkjenning av instrumenter, avansert prosessdiagnostikk og tilstandsovervåkningsfunksjoner som gjør det mulig for ledere å forhåndsplanlegge vedlikeholdsprosedyrer og sikre tilgjengelighet.

  • Komplett prosjektstyring som inkluderer montering, kabling og konstruering av systemet

  • Smarte givere med diagnostikkfunksjoner

  • Nettbaserte verktøy for enkel tilgang til informasjon om de installerte enhetene og automatisk enhetsinformasjon (W@M-portal)

Se på porteføljen vår!

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Anleggssikkerhet og tilgjengelighet er sensitive temaer som krever en partner du kan stole på, som ikke er interessert i kortsiktig inntjening, men heller i å utvikle bærekraftige forhold. Du trenger ikke lete lenger, for Endress+Hauser har vært en pålitelig partner med stålprodusenter i over 100 land i mer enn 60 år. Våre instrumenter og løsninger – alle designet i henhold til industriens egne krav – er i bruk over hele verden.

  • Over 200 000

    temperaturgivere er installert i sikkerhetskritiske stålproduksjonsprosesser over hele verden.

  • 55 000

    smarte givere er integrert i 65 digitale optimaliseringsprosjekter.

  • 2,6 mill.

    feltinstrumenter levert til mineral/metall-virksomheter bare siden 2007.