Sementproduksjon: Konsentrer deg om det viktigste.

Dekk kundenes spesifikke og komplekse behov – enkelt og greit

Stilt overfor flyktige råvarepriser på den ene siden og komplekse kundebehov på den annen har behovet for optimaliserte prosesser innen sementindustrien aldri vært høyere. Tenk for eksempel på energikostnadene i klinkerproduksjonsprosessen, som kan utgjøre opptil 75 % av de variable kostnadene. Men for å redusere kostnadene dine på en effektiv måte uten at det går utover kvaliteten på produktene, er nøyaktige prosessdata fra pålitelige instrumenter nøkkelen.

Se på porteføljen vår!

Våre erfarne konsulenter på prosessautomatisering kan håndtere alle behov knyttet til måling og styring ved fullt integrerte sementanlegg – enten du leder et prosjekt, automatiserer et brennstoffhåndteringssystem, velger instrumenter for klinkerprosessen eller setter sammen en løsning for rensing av NOx-gasser i forbindelse med bedriftens miljøprogram:

  • Måling og styring av klinkerovner

  • Automatisering, lagring og styringssystemer for alternative brennstoffer

  • Instrumentering for blokkeringsstyring for syklonforvarmer

  • Optimalisering av knuseverk og mateenheter

  • Vedlikeholdsoptimalisering med lokal støtte

Dette kan du gjøre

Klikk gjennom disse kartene for å lære i detalj hvordan du kan redusere produksjonskostnadene dine

Sementprosess ©Endress+Hauser
Klinkerbrenning ©Endress+Hauser

Bruksområder

Sementanlegg

Den perfekte klinkeroppskriften

Klinkerproduksjon er svært energikrevende, og valg av brennstoff, riktig blanding av varme gasser og optimal styring av ovnen har innvirkning på både miljøpåvirkningen og de økonomiske sidene ved prosessen. De totale energikostnadene kan utgjøre 65–75 % av de variable kostnadene i prosessen. Det er helt nødvendig med optimaliserte målingspakker for å oppnå effektiv prosesstyring i klinkerproduksjonen.

Klinkerbrenning på sementanlegg

Pakke for ovnstyring og dosering av brenselolje

  • Coriolis-målere optimaliserer brenneren ved å regulere massestrømmen av olje til brenneren og sørge for temperatur- og viskositetsmålinger online for oljeoppvarmingssystemet

  • Kjel- og brennerovervåkningsstasjon med frittstående optimaliseringsprogramvare

  • Instrumentering for kjelnivå og -temperatur

  • Instrumenter for flammetrykk og temperatur i klinkerbrenner

Måling av temperatur og trykk i smøreoljen i sementovnen

Pakke for klinkerkjøling

  • Strømningsmåler for luftkjøling og høytemperaturs nivåradar for overvåkning av klinkerklinker for å regulere kjølerristhastighet og luftmengder

  • Online-måling av klinkertetthet og fri kalk

  • Ikke-forstyrrende blokkeringssensorer for materialeinnsamlingssiloer under klinkerkjølerens rist

  • Ikke-inngripende massestrømsmålesensorsystem for klinkerskrue eller beltematere

  • Temperatursensorer og sendere for gassrør

Temperaturmåling av smøreolje på drivakselen i sementkulemølle

Styringspakke for forvarming av syklon

  • Overvåkere av gasstrømingshastighet for råmaterialer

  • Svært nøyaktige, støtsikre temperatursensorer for kontroll av trykk i syklonkammer

  • Det nyeste innen høyteknologiske, slitebestandige termoelementer med vibrasjonsbestandig elektronikk for overvåking av lang levetid

  • Ikke-forstyrrende detektorer for syklonoppbygging og blokkering

Se på porteføljen vår!

Fordeler

E+H industrikonsulenter har sammen med våre kunder oppnådd bemerkelsesverdige resultater og forbedret anleggsoptimaliseringen samtidig som de opprettholder høy driftssikkerhet i mange bransjer som edle metaller, sement og stålproduksjon. Bortsett fra vår tekniske ekspertise og den bransjeoptimaliserte produktporteføljen er grunnlaget for en slik suksess den læren vi lever som bedrift. Vi tror på å bygge langsiktige relasjoner med kundene og ikke bare kortsiktig fortjeneste.

  • Over 145 000

    smarte nivåsensorer i sementsiloer over hele verden

  • Over 60

    års erfaring innen måleinstrumenter

  • 10 millioner

    instrumenter installert over hele verden