Lastmålemodul
Når det gjelder drivstoffhåndtering, kan det oppstå uenigheter mellom drivstoffleverandøren og gruven. En typisk mekanisk mengdemåler som brukes av de fleste drivstoffleverandører, har en nøyaktighet på 0,5 %. Endress+Hausers lastmålemoduler har en Coriolis mengdemåler med en nøyaktighet på 0,1 %. Coriolis-mengdemåleren har en spesiell tetthetskalibrering som kompenserer for varierende fluider for å påvise om drivstoff potensielt er blitt vannet ut. Det fullstendige lastmålingssystemet har en generell nøyaktighet på 0,25 %.