IIoT i kjemiindustrien

Få tilgang til feltinstrumenteringens fulle potensial for å øke produksjonen og redusere antall avbrudd

IIoT er et hett emne. Men nøyaktig hva betyr det for kjemiindustrien? Kort sagt refererer IIoT til et informasjonssystem som aktiverer tilkoblingsmuligheter mellom sensorer. I Endress+Hauser har vi tro på at dette nettverket kan gi nye, spennende fordeler til våre kunders forretningsprosesser ved smart utnyttelse av de store datamengdene instrumentene produserer. Kjemiselskaper som leter etter en fordel i markedet, kan bruke denne informasjonen til å nå neste produktivitetsnivå på sikrest mulig måte.

Dette kan IIoT gjøre for deg

Marginene er små og konkurransen tøff i kjemiindustrien, så hvorfor ikke dra full nytte av teknologien for å forbedre effektiviteten? Feltinstrumentene dine produserer store mengder data som så langt kun i liten grad benyttes. For å skape ekte verdier må disse dataene analyseres og omgjøres til handling. Derfor har vi har utviklet vårt Netilion økosystem med ulike IIoT-applikasjoner som gjør om feltdata til informasjon som handlingsgrunnlag, uten å gå via hele automasjonspyramiden.

  • Bruke feltinstrumentdataene i en ny dimensjon – våre apper og algoritmer oversetter data til informasjon som kan brukes som handlingsgrunnlag

  • Få mer innsikt i basisinstallasjonen din og ta bedre avgjørelser om forbedring av vedlikehold, produksjon, drift og forsyningskjede

  • Opprett digitale tvillinger automatisk via kantenheter med et enkelt plug and play-system uten å måtte røre DCS

  • Løs uventede instrumentfeil med nettbrettet eller smarttelefonen, uansett hvor du befinner deg

Finn ut hvordan vi kan støtte din digitalisering

digitalisering, digitalisering, IoT, tilkoblingsmuligheter, iot-applikasjoner ©Endress+Hauser

Vi hjelper kundene med å få mer innblikk i sine viktigste automatiseringsprosesser via et sett av tjenester som overfører data til verdifull informasjon. Sammen utgjør de vårt Netilion IIoT økosystem.

Iot-applikasjoner, digitalisering, feltinstrumenter, nettsky, åpen integrasjon ©Endress+Hauser

Vårt sertifiserte Netilion IIoT-økosystem for ressursutnyttelse og administrasjon er også åpent for tredjeparters feltenheter og nettskyer.

Namur, namur åpen arkitektur, åpen integrasjon, noa ©Endress+Hauser

På linje med Namur Open Architecture (NOA) skaper vårt IIoT-nettverk en parallell kanal som overfører data rett inn i nettskyen, uten at det er nødvendig å røre ved den tradisjonelle anleggsstrukturen.

Bruksområder

data, feltinstrumenter, tilkoblingsmuligheter, edge-enhet, IoT, kjemiindustrien 4.0

Bruk feltinstrumentdataene i en ny dimensjon

Tilkoblingsmuligheter er nøkkelen til digitalisering. Endress+Hauser har to ulike tilnærminger til tilkoblingsmuligheter, enten via edge-enheter eller ved å koble enheter direkte til:

  • Edge-enheter bygger bro mellom feltet, instrumentet og Endress+Hauser-skyen. De er brukervennlige og kan enkelt installeres via plug-and-play

  • Enheter som er utstyrt med et SIM-kort, kan kobles direkte til IIoT-huben uten noen edge-enhet imellom, noe som bringer utallige nye muligheter

digitale tvillinger, scanner-app, IoT, tags, RFID, industri 4.0 kjemi

Skannerapp: opprett digitale tvillinger på under 60 sekunder

Grunnlaget for alle appene i vår Netilion-platform er Skannerappen. Med den kan du opprette digitale tvillinger av alle ressurser på anlegget ditt på null komma niks. Du bare skanner QR-koden som finnes på alle Endress+Hauser-enheter og mange tredjepartsprodukter, ellers leser du ut RFID-taggen for å opprette den digitale tvillingen, inkludert fotografier, tagger, GPS-koordinater, viktige parametere, serienummer osv.Når de digitale tvillingene er klare, kan du ta i bruk ytterligere Netiliontjenester.

  • Last ned skannerprogrammet gratis for din iPhone eller Android enhet

analytikk, data, IoT, IBA, basisinstallasjon, vedlikeholdsoptimalisering, kjemiindustri 4.0

Netilion analyseapp: få bedre oversikt over anlegget

Netilion analyseapp tilbyr kontinuerlig og automatisk analyse av dine digitale tvillinger. Analyseappen oppretter en direkterapport som viser deg en konsis analyse av basisinstallasjonen din. Med bare noen få klikk får du full oversikt over antallet ressurser, produsenter, foreldede enheter og mulige etterfølgere. Som vedlikeholdsleder har du KPI-er som antall leverandører og nedetid for anlegget – med Analyseappen har du et verktøy for å forbedre alle disse områdene, på alle enhetene dine, uansett hvor du befinner deg.

Field Xpert SMT70, Health, dokumentasjon, farlige områder, feil

Netilion Helseapp: alt under kontroll uansett hvor du er

Når det oppstår en uventet feil, er det viktig å handle raskt. Dette er hva Netilions helseapp dreier seg om: Nettskyen identifiserer feilen og gir instruksjoner om hvordan den kan løses. Du trenger ikke gå tilbake til kontoret for å lete etter den riktige dokumentasjonen. Du kan løse problemet nøyaktig der du er. Med Health kan de ansatte redusere tiden de bruker på anlegget og øke produktiviteten. Og dersom du er bekymret over farlige områder, kan du bruke nettbrettet vårt, Field Xpert SMT70.

sertifisering, datasikkerhet, eurocloud-lisens

Datasikkerhet: sertifisert fra topp til tå

I kjemiindustrien handler alt om sikkerhet. Dette strekker seg også til den digitale verdenen, noe som er grunnen til at vårt komplette tilbud er sertifisert for å sikre maksimal datasikkerhet. Fra kantenheten til kundedataene i skyen bruker vi de mest moderne sikkerhetsmekanismene:

  • Krypteringsmetoder med lange nøkkelkoder (HTTPS / TLS med SHA-256)

  • Samarbeid med sertifiserte datasentre (f.eks. ISO 27001)

  • Sertifisering av uavhengig myndighet, lisensiert av “EuroCloud” med en 4-stjerners vurdering

Se på porteføljen vår!

Fordeler

Nedetid og uplanlagt vedlikehold er vanlige problemer i kjemiindustrien. IIoT og store data gir oss nye, spennende muligheter til å håndtere disse problemene. Endress+Hauser har utviklet konseptet og verktøyene til å hjelpe våre kunder i kjemiindustrien med å digitalisere anleggene på en trygg og enkel måte. Med oss som langsiktig partner ved din side kan du ta i bruk IIoT for å forbedre produksjonsprosessene og forbedre arbeidernes produktivitet.

  • 30 %

    av ressurser som er installert på anlegg, er foreldede, og dette fører til uplanlagt nedetid.

  • 25 000

    helsetilstander er tilgjengelige for deg.

  • 0 timer

    programmeringsinnsats nødvendig i DCS/PLS, takket være automatisk oppdatering av utbyttede enheter.