Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Sementproduksjon: fokus på det som virkelig teller

Dekk kundenes spesifikke og komplekse behov – enkelt og greit

Stilt overfor flyktige råvarepriser på den ene siden og komplekse kundebehov på den annen har behovet for optimaliserte prosesser innen sementindustrien aldri vært høyere. Tenk for eksempel på energikostnadene i klinkerproduksjonsprosessen, som kan utgjøre opptil 75 % av de variable kostnadene. Men for å redusere kostnadene dine på en effektiv måte uten at det går utover kvaliteten på produktene, er nøyaktige prosessdata fra pålitelige instrumenter nøkkelen.

Hvordan vi kan hjelpe

Våre erfarne konsulenter på prosessautomatisering kan håndtere alle behov knyttet til måling og styring ved fullt integrerte sementanlegg – enten du leder et prosjekt, automatiserer et brennstoffhåndteringssystem, velger instrumenter for klinkerprosessen eller setter sammen en løsning for rensing av NOx-gasser i forbindelse med bedriftens miljøprogram:

  • Råmel- og klinkersiloovervåking

  • Pakke for ovnstyring og dosering av brenselolje

  • Klinkerkjølerovervåking

  • Syklonforvarmerinstrumenter

  • Oppbevaring og dosering av tilsetningsstoffer

Bruksområder

Råmel- og klinkersiloovervåking

For å holde produksjonen i gang er det nødvendig kontinuerlig å overvåke nivåene i råmel- og klinkersiloene. Siden lagringsbeholdere finnes i mange former og størrelser, kan nivåovervåking være en utfordring.

Sementoppbevaringssiloer
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser tilbyr mange forskjellige nivåovervåkingsteknologier og løsninger for utfordrende miljøer som støv og slitasje.

Ovnstyring og dosering av brenselolje

Pyrobehandling anses generelt som hjertet i sementproduksjonen. Det er fasen der mesteparten av driftskostnadene ved sementproduksjon forekommer, og det er derfor også området der de fleste mulighetene for prosessforbedring finnes.

Pyrobehandling ved et sementanlegg
Vår ekspertise i felten

Hovedparameteren for disse prosessene er naturlig temperatur. Ved å overvåke den kan du sikre jevn produktkvalitet og optimalisere drivstofforbruket.

  • For temperaturmåling i de øvre syklonene av forvarmeren bør du bruke et termoelement med en avansert keramisk termolomme av silisiumnitrid.

  • For de nedre syklonene anbefaler vi termometere med et beskyttelsesrør av fullmateriale fra nikkelkobolt som tilbyr uforlignelig bestandighet mot aggressive gasser.

  • Coriolis-mengdemålere optimaliserer brenneren ved å regulere massestrømmen av olje til brenneren og forsyner oljeoppvarmingssystemet med elektroniske temperatur- og viskositetsmålinger

Klinkerkjølerovervåking

Klinkerkjøleren er et av de mest kritiske bruksområdene innen sementproduksjon siden kjølehastigheten kan være kritisk for klinkerkvaliteten og den generelle sementytelsen:

Klinkerproduksjon
Vår ekspertise i felten

Takket være vår omfattende portefølje kan vi tilby en hel klinkerkjøler-overvåkingspakke fra én kilde. Dette omfatter:

Syklonforvarmerinstrumenter

Syklonforvarmere må overvåkes for å styre blandingen av råmelet og hindre blokkeringer som kan føre til kostbar nedetid.

Syklonforvarmer
Vår ekspertise i felten

Bortsett fra temperatur som grunnparameter for generell effektivitet kan måling av trykk og faktisk ansamling bidra til å oppdage blokkeringer.

Dette kan du gjøre

Klikk gjennom disse prosesstegningene for å finne ut mer detaljert hvordan du kan redusere produksjonskostnadene

Sementprosess ©Endress+Hauser
Klinkerbrenning ©Endress+Hauser

Fordeler

E+Hs bransjekonsulenter har sammen med kundene våre oppnådd imponerende resultater og forbedret anleggsoptimalisering samtidig som de har opprettholdt høye driftssikkerhetsnivåer i mange bransjer som edelmetaller, sement og stålproduksjon. Bortsett fra vår tekniske ekspertise og den bransjeoptimaliserte produktporteføljen er grunnlaget for en slik suksess den læren vi lever som bedrift. Vi tror på å bygge langsiktige relasjoner med kundene og ikke bare kortsiktig fortjeneste.

  • Over 145 000

    smarte nivåsensorer i sementsiloer over hele verden

  • Over 60

    års erfaring innen måleinstrumenter

  • 10 millioner

    instrumenter installert over hele verden

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier