Kostnadsreduksjon i farmasøytisk industri

Innovasjon og effektivitet hjelper til med å redusere kostnadene samtidig som de garanterer kvalitet

Biovitenskapsindustrien står kontinuerlig overfor nye utfordringer. Den aktuelle debatten om "Patient Protection and Affordable Care Act" (PPACA) i USA viser at forandringsarbeidet kan være politisk kontroversielt. Store deler av befolkningen bør nås med rimelige legemidler. Samtidig øker den globale konkurransen. Mens høye forskningskostnader tvinger frem økt produktivitet og pålitelighet, må produksjonsselskapene levere samme kvalitet til lavere pris.

Hvordan du kan oppnå kostnadsbesparelser

Operativ fortreffelighet fører til at anlegg får bedre tilgjengelighet og pålitelighet. I biofarmasøytiske prosesser er temperatur et kritisk målepunkt. For å sikre optimal produksjon og kvalitet bør temperaturinnretninger kalibreres jevnlig. I kritiske applikasjoner er et seks måneders intervall vanlig. Ved hjelp av innovativ målingsteknologi kan du redusere kalibreringsinnsatsen og kostnadene betydelig.

  • Standardisere dine installerte ressurser, optimalisere lagerbeholdningen og øke tilgjengeligheten av reservedeler

  • Optimalisere kalibrering eller installere selvkalibrerende temperaturmålingsenheter

  • Integrere og evaluere diagnostiske data og verifisere instrumentfunksjonalitet

  • Strømlinjeforme vedlikeholdsprosessene

  • Forenkle opplæringsaktiviteter, operasjoner og kvalifikasjoner

Lær hvordan du reduserer kostnadene i pharmasøytisk produksjon

Oversikt over bioprosess ©Endress+Hauser
Fermenteringsprosess ©Endress+Hauser

Bruksområder

selvkalibrerende temperaturmåling

Gjennomfør innovativ temperaturmåling

Temperatur er en av de viktigste kritiske målepunktene i en bioprosess med sterk innvirkning på både cellekinetikk og oppløselighet av oppløste gasser. Temperatur påvirker reaksjonskinetikk, cellevekst, celle-levedyktighet og produktdannelse. Derfor er smalbåndstemperaturkontroll og hyppig kalibrering nødvendig for prosess og nøyaktighet. Selvkalibrerende temperaturmåling bidrar til å redusere kostnader og optimaliserer driften innen biovitenskap.

instrumentkontroll

Kontroller instrumentets funksjonalitet

Prosessers pålitelighet kan økes ved å evaluere diagnostiske data som er integrert i systemarkitekturen. Dette gjør data tilgjengelig i sanntid hvor som helst. Feil påvises på et tidlig stadium, og nedetiden i produksjonen minimeres. Instrumentkontroll bekrefter at alle kritiske komponenter fungerer som de skal i den definerte spesifikasjonen. Med et tastetrykk dokumenteres instrumentets funksjonalitet. Dette bidrar til å øke kalibreringsintervaller i det lange løp.

SOP, kalibreringsoptimalisering

Strømlinjeforme vedlikeholdsprosessene

Harmonisering av standard driftsprosedyrer er viktig ikke bare for revisjoner, men også for optimalisering av vedlikeholdsprosessene. Som utgangspunkt må den installerte instrumentasjonsbasen vurderes for å få en detaljert oversikt. Etterpå kan det utvikles globale standardiserte driftsprosedyrer for samme type målepunkter for å sikre at riktige driftsprosedyrer er tilgjengelige når som helst. Kostnadskontroll i biovitenskap begynner med harmonisering av standard driftsprosedyrer, kalibreringsoptimalisering og optimalisering av vedlikeholdsprosesser generelt.

installert base analyse, anlegg tilgjengelighet

Standardiser dine installerte ressurser

Enhetlig drift og raskt bytte av enheter: Dette høres lett ut, men det er det ikke. Analyse av de installerte eiendelene legger grunnlaget for optimalisering for å få større anleggstilgjengelighet og redusere risikoen. Foreldede og ikke-standardiserte instrumenter identifiseres og erstattes. Slik kan logistikk og opplæringsarbeid for reservedeler forbedres i et standardisert miljø.

Se på porteføljen vår!

Se på porteføljen vår!

Møt vår ekspert

Ingen vet utfordringene i biovitenskapsindustrien bedre enn deg. Våre Endress+Hauser-eksperter har mange års bransjeerfaring og en detaljert forståelse av dine farmasøytiske produksjonsprosesser. Dette gjør at de kan hjelpe deg med å kontrollere kostnadene dine og øke produktiviteten. De er folket for prosessautomatisering. Møt Dietmar Saecker, et av disse menneskene.

Fordeler

Takle fremtidens utfordringer sammen med våre spesialister. De har tusen ideer om hvordan man oppnår kostnadskontroll i biovitenskap, og kan hjelpe deg med å nå dine mål og oppnå et velfungerende anlegg.

  • 10 %

    kostnadsreduksjon takket være forebyggende vedlikeholdskonsepter

  • 60 %

    færre standardiserte driftsprosedyrer for kalibrering

  • 94 %

    testdekning totalt med Heartbeat Technology