Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Riktig blanding av prosessvann

Sikre produktkvalitet gjennom nøyaktig vanntemperatur- og kvantitetsmåling

For å tilfredsstille bransjens etterspørsel etter perfekte prosessvannvilkår har AZO LIQUIDS utviklet sitt eget vannblandings- og doseringsutstyr (WMD). For å nå dette målet bruker selskapet fullstendig varmebalansering av hele system i stedet for å bruke et enkelt doseringsstyresystem basert på en tidsprofil. Denne integrerte løsningen sikrer energiøkonomisering og prosesstyring innen smale toleranser siden det kompenseres for feil forårsaket av varmetap ved rør, tankvegger eller i vannbeholdere.

vannblandings- og doseringsutstyr fra AZO Liquids

AZO LIQUIDS’ vannblandings- og doseringsutstyr i en kompakt ramme.

Resultater

  • Sanntidsutjevning takket være temperatursensorenes raske responstider

  • Liten enhet takket være kompakt utførelse av instrumenter

  • Høykvalitetsdokumentasjon og 24/7 nettbasert tilgang via Endress+Hausers W@M portal

Dirk Blank, Manager Sales Support i AZO Liquids

WMD-enheten er imponerende takket være sin fleksibilitet, settpunktnøyaktighet, kompakthet og modulbaserte utførelse kombinert med en innovativ styreenhet og programvare.

Mr. Dirk Tom, Manager Sales Support
AZO LIQUIDS GmbH

Kundens utfordring

WMD-enheten betjenes ved hjelp av en trådløs WLAN-kobling (trådløs Ethernet-gateway 758-918) og nettserver via en mobil eller et nettbrett. Den implementerte styringsteknologien omfatter forskjellige doseringsventiler og kompakte måleinstrumenter med særlig rask responstid fra Endress+Hauser. Utjevning av innløpstemperaturen, som alltid svinger i praksis, er avgjørende.

Rask responstid for sanntidsutjevning

Med responstider på under ett sekund muliggjør Easytemp TMR35-temperatursensoren sanntidsutjevning. Picomag elektromagnetisk strømningsmåler måler gjennomstrømning av konduktive medier i vannbeholderne, som er nødvendige for varmemengdebalansering. Takket være den kompakte utførelsen kan to temperatursensorer og to Picomag-enheter integreres i WMD-enheten.