Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser Flow Cernay, Frankrike

Tilpasset produksjon og kalibrering av elektromagnetiske, ultralyd og vorteksbaserte mengdemålere

I Cernay produserer Endress+Hauser Flow mengdemålere basert på måleprinsipper som elektromagnetiske, ultralyd- og vortex for verdensmarkedet. I løpet av de siste 30 årene har Endress+Hauser Flow France utvidet til et høyteknologisk anlegg. I dag inkluderer kjernekompetansen sofistikerte innvendig belegg for målerørene til magmålere. 10 kalibreringssystemer er i konstant bruk. Anlegget sysselsetter over 430 personer.

Endress+Hauser Flow France, vanntårn ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Frankrike, Cernay, menn som ser gjennom flowmeter med stor diameter ©Endress+Hauser
Kvalitetsjekk ved Endress+Hauser Flow Frankrike, Cernay ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Frankrike, Cernay, arbeider med et målerør ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Frankrike, Cernay, arbeider med et flowmeter ©Endress+Hauser
Kalibreringsriggen hos Endress+Hauser Flow Frankrike, Cernay ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Frankrike, Cernay, arbeider pakker et flowmeter ©Endress+Hauser
  • Administrerende direktør

    Christophe Stoos

  • Stiftelsesår

    1991

  • Antall ansatte

    435

Ditt produktsentrer for mengdemåling i Frankrike

  • Endress+Hauser Flowtec AG avdeling Cernay er et datterselskap som i sin helhet eies av Endress+Hauser Flowtec AG Switzerland

  • Kalibreringskapasitet: 10 produksjonskalibreringsrigger med kapasitet fra 2 til 2400 mm

  • Strømningsrør (målingsrør) integrert på produksjonsanlegg

  • Kvalitetssystemer: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 godkjent (kalibreringslaboratorium)

    Miljøsystem: ISO 14001:2015

    Sikkerhetssystem: OSHAS 18001:2015

  • Produksjon

Kontakt

  • Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay

    Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay

    35, rue de l'Europe

    F-68700 Cernay

    Frankrike

Nedlastinger

    Faktaark – Endress+Hauser Flow, Frankrike

    Ditt produktsenter for mengdemåleteknologier i Frankrike

    Veibeskrivelse til Endress+Hauser Flowtec AG, Cernay

    Hvordan man finner oss

    Flowmålingsteknologier for væsker, gasser og damp

    Oversikt over produkter og tjenester til våre mengdemåleteknologier for væsker, gasser og damp på et brett