Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Få en oversikt over IEC 61508- og IEC 61511-standardene

SIL og prosess-sikkerhet

Hvordan kan prosessen din dra nytte av sikkerhetsinstrumenterte systemer (SIS)? 

Som eksperter på prosessautomatisering gir Endress+Hauser deg muligheten til å lære mer om fordelene som prosessikkerhet og sikkerhetsintegrerte systemer vil gi prosessene dine. Med praktiske eksempler vil du lære hvordan du reduserer risikoen for mennesker, miljø og prosessutstyr.

Fordeler

  • Få en oversikt over IEC 61508- og IEC 61511-standardene og hvordan du velger de riktige løsningene for dine sikkerhetsapplikasjoner.

Ulykker i prosessanlegg har ofte store konsekvenser for mennesker, miljø og maskiner. Instrumenterte sikkerhetssystemer (SIS) minimerer risiko og oppdager feil på forhånd. Vellykket implementering og styring av disse systemene krever et høyt nivå av forståelse fra designere og operatører. Sikkerhetslivssyklusen, i henhold til IEC 61511, gir detaljerte krav og et rammeverk for sikkerhetsstyringssystemet. 

I seminaret vil vår foredragsholder gi deg en praksisorientert oversikt over de ulike aspektene av området funksjonell sikkerhet i prosessindustrien. Du vil lære hvordan du minimerer risikoen i prosessene dine med SIS og fortsatt prioriterer oppetiden. Videre vil du bli kjent med hva rett valg av sikkerhetinstrument påvirker risikoanalysen din og hvordan regelmessige Prooftester (enkelt gjort med Heartbeat-verifisering og guidet gjennomføring) kan forbedre beregningen av sikkerhetsparametrene dine drastisk.

Vår ekspert vil også demonstrere SIL-sløyfeberegning for normativt samsvar. 

NB! Seminaret er gratis og foregår på engelsk.

Seminaret avholdes i uke 39 på følgende steder:

  • Mandag 25 – Lillestrøm

  • Tirsdag 26 – Bamble

  • Onsdag 27 – Kristiansand

  • Torsdag 28 – Stavanger

Det er begrenset plasser og "første til mølla prinsippet" gjelder

Nedlastinger

    Invitasjon til SIL seminar uke 39.pdf