Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Absolute and
gauge pressure
Ceraphant PTP33B

Cost-effective pressure switch with fully welded metal sensor for use in hygienic applications

  • Ceraphant PTP33B - Absolute and gauge pressure ©Endress+Hauser
  • Pressure measuring principle

The Ceraphant PTP33B is a price-attractive pressure switch with metal diaphragm for safe measurement and monitoring of absolute and gauge pressure. The pressure switch with compact design is extremely stable and overload resistant. PTP33B with stainless steal housing is 3-A and EHEDG approved.

Fordeler

  • Integrated switching electronics for decentral and economic process monitoring and control

  • Function check and information on site thanks to LEDs and digital display

  • Compact pressure transducer for hygienic applications

  • Suitable for CIP/SIP cleaning

  • Small flush mounted hygienic process connections with 3-A and EHEDG certification

Bruksområde

Pressure switch for monitoring absolute and gauge pressures in gases, vapors, liquids and dusts.

  • Process connections: Hygienic connections, threads

  • Process temperature: -10 to +100°C (+14 to +212°F); +135°C (275°F) for max. 1h

  • Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to +600psi)

  • Accuracy: up to ±0.3%

Funksjoner og spesifikasjoner

Dokumenter/håndbøker/programvare

Tilbehør/reservedeler

Forgjenger / Erstatter

Forgjenger: Ceraphant T PTP35

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk