Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Tank gauging
Magnet Level Switch MPC2

Displacement technology level switch

  • Tank gauging - Magnet Level Switch MPC2 ©Endress+Hauser

The MPC2 level switch is a displacement type instrument for installation on a tank. It provides alarm contact output of max. 4 points while activating micro switches with magnet. The switching mechanism is designed to operate these contacts independent of one another. The instruments could therefore emit high and low level alarm alarms.

Fordeler

  • Spring type micro switch holders assuring proper operations unaffected by vibration of vessels

  • Multi-point control (4 points maximum) possible with a single product.

  • Resistance to high temperature and high pressure

  • Simple construction featuring stable operation

  • Explosion-proof type is also available

Bruksområde

  • Ambient temperature: -10 to +60°C (14 to +140°F)

  • Accuracy: ±3mm (± 0.12")
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
Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk