Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Tank gauging
Analogue Transmitter AT1

For remote monitoring of a tank

  • Tank gauging - Analogue Transmitter AT1 ©Endress+Hauser

The AT1 transmitter is designed to attach to the LT series level gauge. Main functions are 4-20mA analogue output and alarm contact output.

Fordeler

  • Transmission of the tank level by analogue signals

  • Max. 6 alarm contact outputs

  • Easy maintenance due to simple mechanism

Bruksområde

Ambient temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)

Dokumenter/håndbøker/programvare

Tilbehør/reservedeler

Forgjenger / Erstatter

Forgjenger: AT500

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk