Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Oil leak detector
Transmitter NRR262

Oil leak detection system provides excellent leak detection of petrochemicals, vegetable oils, etc.

  • Oil leak detector - Transmitter NRR262 ©Endress+Hauser

Indoor installed transmitter to output relay contact to receive the detection signal from the NAR300 float sensor.

Fordeler

  • Indoor installed transmitter to output relay contact to receive the detection signal from the NAR300 float sensor.

  • Exi certified transmitter

  • Delay trimmer prevents false alarm and relieves operators from disturbance

  • No moving parts, long-life

Bruksområde

Ambient temperature: 0 to +50°C (32 to +122°F)
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
Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk