Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Conductive
Point level detection
Triple rod probe 11363Z

High resistant probes for corrosive liquids in plastic vessels

  • Probe 11363Z ©Endress+Hauser

The triple rod probe 11363Z is a high resistant probe for applications requiring accurate point level detection or overfill prevention in plastic vessels or vessels made of non-conducting material. Three different limit points can be detected with one probe in vessels with electrically conducting walls.

Fordeler

  • Reliable and safe measurement

  • Safe measurement even for applications in explosion-hazardous area

  • Variable process connections for various applications

Bruksområde

Two-point point level detection in plastic vessels and vessels made of non-conducting material. For applications in explosion-hazardous areas or as overfill prevention for water-polluting liquids.

  • Process connections: Threads and flanges

  • Measuring range: 100 to 4,000mm (5.9 to 157")

  • Temperature: -40 to +150°C (-40 to +302°F)

  • Pressure: -1 to +30bar (-15 to +435psi)

  • Components: Transmitter FTW325

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG

Funksjoner og spesifikasjoner

Dokumenter/håndbøker/programvare

Tilbehør/reservedeler

Forgjenger / Erstatter

Forgjenger: 11363

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk