Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Capacitance
Point level detection
Minicap FTC260

Designed for light bulk solids

  • Minicap FTC260 plastic housing ©Endress+Hauser
  • Minicap FTC260 aluminium housing ©Endress+Hauser
  • Minicap FTC260 application ©Endress+Hauser

Minicap FTC260 is a simple and cost-effective rod probe for point level detection in bulk solids, particularly suited to applications involving aggressive media and heavy build-up. It is designed for point level detection of light bulk solids, e.g. grain products, flour, milk powder, animal feed, cement, chalk or gypsum.

Fordeler

  • Simple mounting and commissioning without calibration

  • Mechanical safety, cost-efficiency and long operating life due to no wearing parts

  • High operational safety and reliability due to active build-up compensation

Bruksområde

For point level detection of light bulk solids, with a grain size up to max. 30mm and a dielectric constant εr ≥ 1.6.
Typical applications: Grain products, flour, milk powder, animal feed, cement, chalk or gypsum.

  • Process connection: Threads

  • Temperature: -40 to +80°C (-40 to +176°F)

  • Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +360psi)

  • Sensor length: 140mm (5.51")

  • International explosion protection certificates, overfill prevention WHG

Funksjoner og spesifikasjoner

Dokumenter/håndbøker/programvare

Tilbehør/reservedeler

Forgjenger / Erstatter

Forgjenger: FTC730, FTC731

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk