Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

iTEMP TMT188
Temperature head transmitter

Transformation of the sensor signal into a stable and standardized output signal for all industries

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

The transmitter is designed for the transformation of an RTD Pt100 sensor signal in a fixed measuring range. The standardized output signal used for process measurement is a 4 to 20 mA signal. This means fast, easy and cost-saving temperature measuring as well as reliable and precise measured values for for a wide range of industry applications.

Fordeler

  • High accuracy in complete ambient temperature range

  • Failure information when sensor breaks or short circuits as per NAMUR NE 43

  • EMC as per NAMUR NE 21, CE

  • Ex approval: ATEX Ex ia and dust zone 22 in compliance with EN 50281-1; FM IS; CSA IS

  • UL recognized component to UL 3111-1

  • Ship building approval GL

  • Galvanic isolation

Bruksområde

  • Fixed range temperature head transmitter for converting a TC input signal into a 4 to 20 mA analog output signal

  • Input: Thermocouple (TC)

Funksjoner og spesifikasjoner

Dokumenter/håndbøker/programvare

Tilbehør/reservedeler

Forgjenger / Erstatter

Forgjenger: TMC134, TMC138

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk