Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Omnigrad S TMT162R
Pt100 Thermometer, Field transmitter

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. The thermometer fulfills the corresponding safety requirements due to various certificates and tests. The use of a transmitter leads to higher accuracy and reliability in comparison to directly wired sensors.

Fordeler

  • Dual compartment housing

  • Backlit display with large measured value, bar graph and fault condition indication

  • Galvanic isolation 2 kV (sensor input to the output)

  • Wide range of threaded thermowell connections available as standard

  • Replaceable measuring insert comprising a mineral insulated tube (SS 316L/1.4404)

  • Approvals for hazardous areas: Flameproof enclosure (Ex d), Intrinsic safety (Ex ia), Non-sparking (Ex nA)

  • Aluminum or stainless steel housing, degree of protection IP67, NEMA 4x

Bruksområde

  • Chemical/pharmaceutical industry

  • Petrochemical industry

  • Energy industry

  • Paper industry

  • General industrial applications

The TMT162R RTD assembly comprises a measuring insert (Pt100) and an electronic field transmitter with HART®, FOUNDATION Fieldbus™ or PROFIBUS® PA protocol.

Funksjoner og spesifikasjoner

Dokumenter/håndbøker/programvare

Tilbehør/reservedeler

Forgjenger / Erstatter

Forgjenger: TMD833T

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk