Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Differential pressure flow
Deltatop DO63C

Annular chamber for international standardized differential pressure flow measurement

  • Deltatop DO63C - Annular chamber ©Endress+Hauser
  • Measuring principle differential pressure flowmeter

The Deltatop DO63C is part of the differential pressure flow measurement with orifices and Deltabar differential pressure transmitter. It is a three-piece orifice with carrier rings in compact or remote design and included accessories.

Fordeler

  • Selectable according to the application: operational compact version or modular remote version

  • Optimized for minimum pressure loss, highest accuracy and maximum measuring dynamics

  • Measuring range of the Deltabar differential pressure transmitter adjusted on delivery

  • Measurement method globally standardized according to ISO 5167

  • Optional symmetric orifice for bidirectional measurements

  • Cost-effective solution thanks to its robust design without moving parts

Bruksområde

Flow measurement of gases, steam and liquids.

  • Nominal diameters from DN 25 (1") to DN 1000 (40")

  • Medium temperatures from: -200 to +1,000°C (-328 to +1,832°F)

  • Pressure up to 420bar (6,300psi)

  • Compliant with PED 97/23/EC

  • NACE-compliant materials

Funksjoner og spesifikasjoner

Dokumenter/håndbøker/programvare

Tilbehør/reservedeler

Forgjenger / Erstatter

Forgjenger: Deltaset DPO51A, Deltaset DPO51E

Suksesshistorier

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk