Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Differential pressure flow
Deltatop DO62C

Corner tap for international standardize differential pressure flow measurement

  • Deltatop DO62C - corner tap ©Endress+Hauser
  • Deltatop DO62C with Deltabar PMP55 ©Endress+Hauser
  • Deltatop DO62C with Deltabar PMP55 ©Endress+Hauser
  • Measuring principle differential pressure flowmeter

  • Deltatop DO62 application ©Endress+Hauser

The Deltatop DO62C is part of the differential pressure flow measurement with orifices and Deltabar differential pressure transmitter. It is an undivided standard orifice with carrier ring in compact or remote design and included accessories.

Fordeler

  • Selectable according to the application: operational compact version or modular remote version

  • Optimized for minimum pressure loss, highest accuracy and maximum measuring dynamics

  • Measuring range of the Deltabar differential pressure transmitter adjusted on delivery

  • Measurement method globally standardized according to ISO 5167

  • Optional symmetric orifice for bidirectional measurements

  • Cost-effective solution thanks to its robust design without moving parts

Bruksområde

Flow measurement of gases, steam and liquids.

  • Nominal diameters from DN 25 (1") to DN 600 (24")

  • Medium temperatures: -200 to +1,000°C (-328 to +1,832°F)

  • Pressure up to 420bar (6,300psi)

  • Compliant with PED 97/23/EC

  • NACE-compliant materials

Funksjoner og spesifikasjoner

Dokumenter/håndbøker/programvare

Tilbehør/reservedeler

Forgjenger / Erstatter

Forgjenger: Deltatop DPO10A, Deltatop DPO10E, Deltaset DPO50A, Deltaset DPO50E

Suksesshistorier

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk