Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Accuracy
RTD Class A acc. to IEC 60751
TC class 1 acc. To EN 60584 -
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
depending on Thermowell
-
Operating temperature range
PT100:
-50…500 °C
(-58...932 °F)
TC:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. immersion length on request
Not defined
Bruksområde
The modular and robust thermometer finds its use in applications for the Oil & Gas industry but also in almost all industries. An optional head transmitter, with all common communication protocols, makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The thermometer can be ordered either with resistance (RTD) or with thermocouple (TC) insert.
Designed for use in the Oil & Gas industry with universal range of application:
Suitable for installation in already existing thermowells
Measuring range: Resistance insert (RTD) –50 to +500 °C (–58 to +932 °F), thermocouple (TC): –40 to +1 100 °C (–40 to +2 012 °F)
Degree of protection up to IP68
Fordeler
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
-
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic Safety (Ex ia)
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
-
-
Teknisk informasjon (TI)
MLTTS00 Technical Information
Modular thermometer for use in the Oil & Gas industry, RTD- or
TC-insert, selectableEN NO 07/03/2014Språk:
Engelsk
Versjon:
07/03/2014
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
TI01143Ten_0114.pdf
-
-
-
Spesialdokumentasjon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Språk:
Engelsk
Versjon:
14/07/2021
Filstørrelse:
478.5 KB
Filnavn:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
EU-deklarasjon
Product family: Industrial modular thermometer, Low cost RTD general purpose, Magphant, Plugs RTD direct contact, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD explosion proof, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process R TD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC explosion proof, Process TC general purpose, Proces s TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: DTT31-, DTT31L-, DTT35-, DTT35L-, GPTL-, MLTTS00-, MLTTS01-, OTR31-, OTR35-, OTR90-, OTR91-, OTR92-, OTR93-, OTR94-, O
TR95-, OTR96-, TMR31-, TMR31L-, TMR35-, TMR35L-, TMT470L-, TTR31-, TTR35-
Declaration number: EC_00568_03.24EN NO 20/02/2024Språk:
Engelsk
Versjon:
20/02/2024
Filstørrelse:
151.8 KB
Filnavn:
EC_00568_03.24.pdf
-