Spesifikasjonene kort oppsummert
-
Max. measurement error
Volume flow: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
-
Measuring range
4 dm3/min to 1100 m3/h (1 to 4850 gal/min)
-
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Liner: PFA; PTFE
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Bruksområde
Promag P is dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures. With genuine loop-powered technology, Promag P 200 enables cost-effective and seamless integration into existing infrastructures. It offers highest operational safety in hazardous areas thanks to its intrinsically safe design (Ex ia). Heartbeat Technology enables process safety at all times.
The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity
Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures
Device properties
Nominal diameter: max. DN 200 (8")
All common Ex approvals
Liner made of PTFE or PFA
Loop-powered technology
Robust two-chamber housing
Plant safety: worldwide approvals (SIL, Haz. area)
Fordeler
Versatile applications – wide variety of wetted materials
Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction
Maintenance-free – no moving parts
Convenient device wiring – separate connection compartment
Safe operation – no need to open the device due to display with touch control, background lighting
Integrated verification – Heartbeat Technology
Videoer
Extended utvalg
-
High- end produkter
- Høyst funksjonelle og praktiske
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Standardprodukter
- Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde
Tekniske egenskaper
Enkelhet
-
Spesialprodukter
- Designet for krevende applikasjoner
Tekniske egenskaper
Enkelhet
Varierende
FLEX utvalget | Tekniske egenskaper | Enkelhet |
---|---|---|
Fundamental utvalg Møter dine grunleggende målebehov |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Lean utvalg Håndter henkelt dine kjerneprosesser |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Extended utvalg Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
|
Xpert utvalg Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine |
Tekniske egenskaper
|
Enkelhet
Varierende |
Forgjenger
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Proline Promag P 200 Technical Information
Engelsk versjon - 09/2015
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/09/201501/06/201513/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/09/2015
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
TI01062DEN_0315.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Proline Promag P 200 HART Operating Instructions
Engelsk versjon - 06/2015
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/06/201513/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2015
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
BA01111DEN_0215.pdf
-
-
-
Teknisk informasjon (TI)
Proline Promag P 200 Technical Information
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/09/201501/06/201513/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/09/2015
Filstørrelse:
1.2 MB
Filnavn:
TI01062DEN_0315.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Proline Promag P 200 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/09/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
01/09/2015
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
BA01378DEN_0115.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Proline Promag P 200 HART Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/06/201513/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2015
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
BA01111DEN_0215.pdf
-
-
-
Driftsinstruksjon (BA)
Proline Promag P 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagneticflowmeter
EN NO 01/09/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
01/09/2015
Filstørrelse:
3.3 MB
Filnavn:
BA01376DEN_0115.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 200 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/06/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
01/06/2015
Filstørrelse:
1.5 MB
Filnavn:
GP01026DEN_0115.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/11/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
01/11/2015
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
GP01027DEN_0115.pdf
-
-
-
Enhetsparameter (GP)
Proline Promag 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/11/2015Språk:
Engelsk
Versjon:
01/11/2015
Filstørrelse:
1.9 MB
Filnavn:
GP01028DEN_0115.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Proline Promag Hurtigveiledning
Proline Promag
Del 1 av 2
Elektromagnetisk sensorEN NO 01/04/201701/08/201601/12/2015Språk:
Norsk
Versjon:
01/04/2017
Filstørrelse:
1.6 MB
Filnavn:
KA01216DNO_0317.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Proline Promag P 200 Brief Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN NO 01/09/201501/06/201521/11/201413/08/2012Språk:
Engelsk
Versjon:
01/09/2015
Filstørrelse:
1.1 MB
Filnavn:
KA01121DEN_0415.pdf
-
-
-
Kort instruksjon (KA)
Mengdemåler Proline Promag P
Elektromagnetisk sensor
EN NO 01/08/202201/07/202101/10/201701/02/2017Språk:
Norsk
Versjon:
01/08/2022
Filstørrelse:
853.1 KB
Filnavn:
KA01290DNO_0422-00.pdf
-