Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

TM411 Unik temperaturføler

TM411 for hygieniske applikasjoner – også støv Ex

Brennbart støv forekommer i mange hygieniske prosesser, både i næringsmiddel- og farmasøytisk industri. Støveksplosjoner er et forholdsvis sjeldent fenomen, men følgene av slike eksplosjoner kan bli enorme. Det er derfor viktig å sette seg inn i hva som forårsaker disse og hvordan man sikrer seg mot dem.

Temperaturmåleren TM411 har innovative løsninger for optimalisering av hygieniske applikasjoner. Under utviklingen av måleren har vi lagt vekt på sikkerhet, brukervennlighet og kostnadsoptimalisering. Termometret har Ex godkjenninger for både støv og gass. I denne artikkelen ser vi nærmere på beskyttelsesmetoder i Ex soner for støv.

TM411 har 2 beskyttelsesmetoder for støv; Ex ia; egensikker krets, og Ex ta/tb; tett kapsling. For Ex t er hele betegnelsen slik: Ex ta/tb IIIC T85°C…T450°C Da/Db. Det vil si at kapslingen er så tett at støv ikke kan trenge inn til elektronikken og antennes der. Det er også begrensninger for overflatetemperaturen på termometrets sensor og hode, avhengig av prosess-, omgivelsestemperaturer. Tabeller for dette finnes i samsvarserklæringen (Safety instructions).

Termometret kan plasseres i sone 20/21 i konduktivt støv; dvs med sensor i sone 20, og transmitter i sone 21 eller høyere. Med denne beskyttelsesmetoden er det ikke nødvendig med Ex barriere på strømtilførselen. Dette gjør den meget egnet for modul- og maskinbyggere som
ikke har ansvar for strømtilførselen, og også i prosesser hvor man ønsker standard strømtilførsel.

For Ex i er betegnelsen slik: Ex ia IIC T6… T1. Dette er egensikker beskyttelse der den elektriske energien er begrenset. Det betyr at strømtilførselen må ha en Ex barriere, en vanlig beskyttelsesart i områder for gass Ex.

Den kan plasseres i sone 0 eller høyere, og i den strengeste temperaturklassen. Husk også at det er viktig å følge instruksjonen i samsvarserklæringen (Safety instructions), som det også er for utstyr i gass Ex!

  • ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk