Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Mer enn SIL – risikostyring begynner med pålitelighet

Pålitelig instrumentutforming gjør det mulig å oppnå mer pålitelig målinger og redusere risikoen

Ethvert prosesstyringssystem fungerer bare pålitelig med pålitelig instrumentering. Endress+Hauser hjelper deg med å redusere risiko ved grunnleggende prosesstyring så vel som ved sikkerhetsbruk, takket være sikker instrumentutforming. Vi setter alltid sikkerheten først, og den begynner med sikker utforming og produksjon basert på sertifiserte produkter, medarbeidere og prosesser.

Fordeler

  • Produkter: SIL-enheter som er behørig utviklet og uavhengig testet

  • Prosesser: utviklingsprosess som er tett rettet mot funksjonssikkerhet

  • Medarbeidere: kompetent personell innen funksjonssikkerhet

  • Bærekraft: strategisk administrasjon av funksjonssikkerhet med kontinuerlig forbedring

Sertifisert produktnivå gir økt sikkerhet og driftsikkerhet

Siden 1999 har vi opparbeidet oss en svært omfattende portefølje av sikkerhetsrettede instrumenter som er SIL3-sertifisert (Safety Integrity Level 3).

Time of Flight nivåmålingsinstrumenter, vibroniske punktnivåbrytere og hydrostatiske nivåenheter er eksempler på produkter i den omfattende porteføljen vi har utviklet i samsvar med IEC 61508 og uavhengig vurdert av TÜV Rheinland. Funksjoner som selvdiagnostikk og overbelastningstesting bidrar til å øke prosessikkerheten og anleggets driftsikkerhet.

Sertifiserte medarbeidere og prosesser for systematisk forbedring

Vår sertifiserte administrasjon av funksjonssikkerhet omfatter retningslinjer for kvalitet og sikkerhet, noe som legger til rette for permanent og systematisk verifisering og forbedring. Når det gjelder maskinvare- og programvareutvikling, har vi iverksatt standardiserte tiltak for å unngå systematiske feil og kontrollere tilfeldige feil. Under utviklingen av SIL-enheter følger vi krav og restriksjoner som tydelig fremgår av veiledninger for produktsikkerhet. Takket være omfattende testing er det mulig å velge en egnet sikkerhetsenhet som samsvarer med IEC 61511.

Sikkerhet ved eventuelle enhetsfeil

FoU-teamet vårt utvikler systematisk måleenheter som er sertifisert opptil SIL3. De tar også hensyn til sikkerhet ved eventuelle enhetsfeil. Liquiphant FailSafe, for eksempel, har vært gjennom 100000 driftstimer, 500000 oppstarter og 1,7 millioner belastninger har blitt simulert og testet. Mer enn 14000 testscenarioer har blitt generert, og i overkant av 2500 dokumenter har blitt utarbeidet for å verifisere sensorens egenskaper, og det før en eneste enhet er solgt!

Mekanisk integritet reduserer driftsrisiko

Under utforming og produksjon følger ekspertene våre tydelige regler og beregninger, som ofte er definert i standarder som EN eller ASME. Valg av materialer rettet mot spesifikke bransjer og bruksområder er like viktig som virtuell simulering, praktiske belastningstester eller Elementmetoden (Finite Element Method). Tetningskonsepter som for eksempel enkel, dobbel eller fabrikkutført tetning oppnås gjennom avansert mekanisk utforming. Tester som blant annet Positive Material Identification er like viktig som materialsporbarhet eller sveisedokumentasjon.

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte emner

Relaterte nyheter

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk