Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Hva gjør du for å forhindre overfylling av lagringstanker?

Vi leverer en enestående løsning som er rettet mot hele sikkerhetssløyfen.

Lagringstanker inneholder ofte væsker som er miljøfarlige. Hvis de ikke overvåkes på rett måte, kan det inntreffe alvorlige hendelser, for eksempel personskader. Noe så enkelt som en defekt drivstoffmåler kan forårsake problemer hvis den ikke varsler når væskenivået i tanken blir for høyt. Det kan dannes dampskyer ved utslipp, noe som kan føre til eksplosjoner og brann. Systemer for overfyllingsbeskyttelse er derfor nødvendig, men de kan være kostbare, tidkrevende å implementere og vanskelige å vedlikeholde.

Reduser idriftsettingstiden og vedlikeholdskostnadene

Vår forhåndskonfigurerte løsningspakke reduserer prosjektkostnader med opptil 20 % og senker implementeringsrisikoen ettersom pakken er basert på en standardmetode med repeterbare utførelser, som er utprøvde og dokumenterte. Løsningen, som er utviklet i samarbeid med Rockwell Automation, er et komplett og integrert produkt som er rettet mot hele sikkerhetssløyfen, fra målings og overvåking til korrigeringselementer. Enhetene er forhåndsintegrert, slik at man trenger bare å utføre parameterinnstillinger ved anlegget. Løsningen er også modulbasert og utvidbar.

Bedre skalerbarhet og tilpasningsmuligheter

  • Overensstemmelse med bransjepraksis og -standarder samt standardene API 2350 og IEC 61511

  • Skalerbar etter dine behov

  • Egnet til anlegg med manuell og automatisk drift

  • Opptil SIL3

  • Visning av detaljerte varsels- og alarmmeldinger i både tekstvindu og på betjeningspanel

  • Mulighet for «FailSafe High»-advarsler og «High High»-alarmer

Bedre åpenhet og sporbarhet

  • Integrert automatisk prosedyre for tetthetstesting (patentsøkt)

  • Automatisk registrering av alle hendelser for bedre åpenhet og sporbarhet

  • UPS for 30 minutters drift

  • Fritt valg av tank av brukeren for forenklet tilordning av alarmer
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
Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk