Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Eliminer differensialtrykkproblemer

Få opptil ti ganger bedre pålitelighet med elektroniske differensialtrykksensorer

Differensialtrykkmåling (dp-måling) brukes i stor grad til å måle trykket i trykksatte tanker og vakuumtanker. Tradisjonelle dp-måling bruker imidlertid impulsledninger og kapillarer. Denne metoden er mindre nøyaktig på grunn av blant annet temperatursvingninger, og den totale eierkostnaden.

Fordeler

  • Pålitelighet: Nytt elektronisk differensialtrykksystem eliminerer tradisjonelle mekaniske problemer, noe som gir mer nøyaktige målinger og bedre driftsikkerhet og pålitelighet for prosessen.

  • Sikkerhet: Sikkerhetsrisikoer minimeres takket være det nye elektroniske differensialtrykksystemets arkitektur og utforming.

  • Kostnadseffektivitet: Lav total eierkostnad på grunn av redusert installeringstid, vedlikehold, nedetid og behov for reservedeler.

Pålitelig, sikker og kostnadseffektiv sensorteknologi

Med det nye elektroniske differensialtrykksystemet, som består av én transmitter med to sensorer, tilbyr Endress+Hauser velprøvd trykksensorteknologi på en ny og innovativ måte. Transmitteren beregner differensialtrykket fra begge sensorene og sender data om nivå, volum eller masse via 4...20 mA/HART som en standard 2-kablet sløyfedrevet enhet. Dette gir økt pålitelighet og sikkerhet og reduserer kostnader.

Få slutt på feilmålinger

Vanlige problemer en støter på med konvensjonelle dp-systemer som bruker impulsledninger, omfatter tilstopping, ising, lekkasjer og kondens. Selv dp-systemer som bruker oljefylte kapillarer, står overfor utfordringer hvis omgivelsestemperaturen svinger. Med de elektroniske dp-sensorene Deltabar FMD71 og FMD72 elimineres disse problemene. Ikke bare får du fordelen med nøyaktige måleverdier, men også økt pålitelighet og sikkerhet i prosessen.

Den beste sensoren til ditt bruk

Våre elektroniske dp-systemer gjør at du kan velge prosesskoblinger, hus og måleceller som passer best til ditt bruk:

  • Ceraphire® keramisk celle (FMD71) er vakuumbestandig og best egnet til etsende og slitende medier. Da den er basert på kapasitiv sensorteknologi, gir den ytterligere sikkerhet takket være dens selvovervåkingsfunksjon.

  • Silisiumcellen på FMD72 tilbyr temperaturkompensasjon for nøyaktig måling, selv i omgivelser med raske temperaturendringer.

Økt prosessikkerhet

Sikkerhetsrisikoer minimeres takket være det nye elektroniske differensialtrykksystemets arkitektur og utforming:

  • Eliminering av lekkasjer på slanger og koblinger, som ofte er vanlig med tradisjonelle systemer

  • Eliminering av kondens- eller fordampinghendelser på ledninger (manglende samsvar mellom tørre/våte impulsrør og koblingshendelser

  • Helt vakuumbestandige Ceraphire® keramiske celler med høyest mulig overlastvern

  • ©Endress+Hauser
  • Deltabar FMD 72, aluminiumshus ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte nyheter

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk