Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Forbedre fartøyets bunkerprosedyre

Sertifiserte løsninger for optimalisert drivstoffadministrasjon og reduserte kostnader ved fylling av drivstoff

Å sikre smart administrasjon av drivstoff og levere maksimal åpenhet ved fylling av bunkerolje er utfordringer du støter på hver dag. Siden drivstoffkostnader kan utgjøre opptil 60% av fartøyets driftskostnader, er det viktigere enn noensinne å ha mer kontroll over hvor kostnadseffektivt fartøyet er. Det er her vi kommer inn og støtter deg i å håndtere disse utfordringene med banebrytende løsninger for sjøfartsindustrien.Selv å kutte kostnadene med en brøkdel kan føre til at du sparer betydelige beløp.

Fordeler

  • Høyere og bærekraftig effektivitet med rask og direkte massemåling uten å konvertere fra volum, takket være Coriolis' prinsipp for strømningsmåling

  • Med Coriolis strømningsmåling ved hjelp av Promass har målingene høyest mulig nøyaktighet, selv ved måling av svært viskøse og luftholdige fluider

  • Stor åpenhet under bunkerlasting, takket være kontinuerlig og simultan overvåkning av prosessparametere som: massestrømning (i to retninger), mengde bunkerolje, tetthet-trykk-temperatur og luftindeks

  • Færre uenigheter ved bunkerlasting, dvs. avvik mellom fakturert og levert mengde bunkerolje, med klar dokumentasjon av uregelmessigheter på grunn av f.eks. overdrevet tømming av tank eller "cappuccino-effekten"

  • Måleintegritet siden alle relevante systemkomponenter er forseglet av uavhengige byråer og systemet er sertifisert i samsvar med MID (MI-005) og godkjent for kommersiell bruk av sjøfartsmyndighetene (MPA) i Singapore

Maksimal effektivitet for den ultimate drivstofføkonomi

Med massemeteret Promass Coriolis, som passer til alle drivstofftyper, måles drivstoffet og presenteres med en nøyaktighet du ikke har sett maken til. Med vårt pålitelige målesystem for drivstofforbruk kan forskjellige typer drivstoff måles uten at det er nødvendig med omjusteringer. Sett i sammenheng med andre data (hastighet, vind, bølger osv.) er det mulig å bestemme en optimal driftstilstand for fartøyet, og dermed maksimere effektiviteten.

Maksimal åpenhet for bekymringsfri lasting

Som vi alle vet, knytter det seg mye usikkerhet til tradisjonell mengdemåling ved tankmåling, for eksempel på grunn av upålitelig beregning av volum til masse og at det ikke tas hensyn til luftinnhold etter fullstendig tømming av tanken og "cappuccino-effekten". Dette kan ofte føre til feilaktig fakturering og uønskede diskusjoner mellom leverandør og kjøper. For å håndtere disse utfordringene har våre ingeniører utviklet et sofistikert og pålitelig system for måling av bunkerolje.

Er du nysgjerrig på denne åpne og nøyaktige fylleprosessen?

Følg lenken til Målesystemer for bunkerolje for å få vite mer.

Møt oss på SMM i Hamburg

Besøk oss på SMM i Hamburg og kom i kontakt med våre eksperter for å diskutere utfordringene du står overfor og løsningene på dem. Vi gleder oss til å møte deg.
9.–12. september 2014
sal B6 / bod B6.330

SMM Hamburg

  • Målesystemer for bunkerolje for maksimal åpenhet og pålitelighet med sertifiserte løsninger. ©iShutterstock

    Maksimal åpenhet og pålitelighet under bunkeroljeprosessen.

  • Forsegling med Promass-måler i et målesystem for bunkerolje ©Endress+Hauser

    Ubegrenset sikkerhet med et målesystem som er sertifisert i samsvar med MID (MI-005) og godkjent for kommersiell bruk av sjøfartsmyndighetene (MPA) i Singapore

  • Coriolis strømningsmåler Proline Promass 83X ©Endress+Hauser

    Ufølsomhet for vibrasjoner og høyeste kapasitet takket være Proline Promass 83X Coriolis strømningsmålers balanserte fire-rørs målesystem.

  • Nøyaktig fylling av bunkerolje ©Endress+Hauser

    Prosess for fylling av bunkerolje

  • Målesystem for bunkerolje, installert på en lekter ©Endress+Hauser

    Påviser luftlommer og potensielle "cappuccino-effekter" som oppstår ved tømming av tanker

  • Memograph M RSG40 avansert grafisk databehandler ©Endress+Hauser

    Papirløs registrering, visualisering og overvåkning av prosessverdiene på én gang med Memograph M RSG40 avansert grafisk databehandler

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk