Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Endress+Hauser lanserer RFID-brikke

RFID-brikker gjør det lettere å identifisere målepunkter

Alle livsyklusfaser på anlegget og alle anleggsressurser krever data. Enkel og sikker identifikasjon av målepunkter – tidvis flere hundre – er helt essensielt for at man skal unngå forlenget nedetid og feil i dataregistreringen. Uleselige eller uheldig plasserte navneskilt kan ofte gjøre det vanskelig eller nesten umulig å identfisere navneskiltene. Korrekt identifikasjon tar ofte svært mye tid under forhold med ekstremt mye tilsøling. Her utgjør RFID-brikken en praktisk løsning.

Fordeler

  • Enkel identifikasjon - Utstyret kan identifiseres utenfor synsvidde og selv uten leselig navneskilt

  • Enkel tilgang - All utstyrsdokumentasjon er tilgjengelig lokalt via driftsappen eller Field Xpert SFX 370

  • Åpen standard - NFC-standarden (Near Field Communication) er velkjent og fungerer på de fleste mobile enheter

RFID-brikken er nøkkelen til all relevant informasjon

RFID-brikken (radiofrekvensbasert identifikasjon) bruker den etablerte og robuste NFC-standarden. Brikken er passiv, lisensfri og tilgjengelig verden over. RFID-brikken gjør det lettere å identifisere målepunkter på en praktisk og sikker måte. Det er ikke nødvendig å ha navneplaten innen synsvidde så lenge den mobile enheten er utstyrt med NFC-teknologi. Det at denne åpne standarden er integrert, sikrer at brikkene også vil kunne brukes i tiden fremover og at det kan benyttes et stort antall enheter.

Papirfri teknisk informasjon, ute på anlegget

Gjennom interaksjon med Endress+Hauser driftsapp og Field Xpert SFX370 sørger systemet for teknisk dokumentasjon vedrørende tilgjengelige reservedeler for alle målepunkter på anlegget. Dette gir en smidig arbeidsgang gjennom hele produktets livssyklus. Man vil særlig se kostnadsbesparelser i forbindelse med montering, idriftsetting og vedlikehold. Med Endress+Hausers "revisjonsservice for instrumentpark" er det ikke bare Endress+Hauser-utstyr som kan forsynes med brikkene, men også målepunkter fra andre produsenter.

  • RFID-brikke-koblet-til-enhet ©Endress+Hauser

    RFID-brikken koblet til en enhet

  • RFID-brikke-farlig-område-uten-eksplosjonsfare ©Endress+Hauser

    Versjon for farlig område uten eksplosjonsfare

  • RFID-brikke-eksplosjonsfarlig-område ©Endress+Hauser

    Versjon for eksplosjonsfarlig område

  • Field Xpert SFX370 med NFC-modul ©Endress+Hauser

    Field Xpert SFX370 med NFC-modul

  • Endress+Hauser driftsapp © aabejon - istockphoto.com

    Last ned driftsappen gratis.

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com
Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk