Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Sertifisert opplæring for PROFIBUS PA-ingeniører

Et praktisk kurs som anerkjennes innenfor alle industrier

Praktiske oppgaver vil hjelpe deg med å lære hvordan PROFIBUS-feltbussteknologi fungerer i detalj. Det legges mest vekt på PROFIBUS PA for prosessautomasjonsindustrien. Temaene er blant annet systemdesign, idriftsettelse, diagnostikk og feilsøking. Du kan også kombinere dette kurset med sertifisert opplæring for PROFIBUS DP-ingeniører for et komplett 5-dagers opplæringsprogram.

Innhold

  • Følgende innhold dekkes i teoridelen: PROFIBUS' organisasjon og struktur, det fysiske laget av PROFIBUS PA, PROFIBUS-komponenter, enhetsintegrering, diagnose og status, parametere og konfigurasjon.

  • Token-håndtering, syklisk og asyklisk kommunikasjon, konseptene FISCO og Ex, beregning av syklustid og bussparametre, identifikasjon av og løsing av kommunikasjonsproblemer.

  • Følgende innhold dekkes i den praktiske delen: Kabling av et PA-bussegment, idriftsettelse med asykliske verktøy, syklisk kommunikasjon og databehandling, enhetsintegrering (ABB, Siemens, Rockwell, ...)

  • Signalmåling og evaluering med oscilloskop, håndtering av oppdaterte bussanalysatorer, idriftsettelse av demoanlegg, utskifting/feilsøking av enheter.

Mål

  • Lær hvordan du kan designe og sette i drift et PROFIBUS feltbussnettverk.

  • Lær om fordelene ved teknologien og feilsøkingsprosessen.

Hvem skal være med?

  • Systemprogrammerere

  • Kontroll- og instrumentingeniører

  • Design- og planleggingsingeniører

  • Service- og vedlikeholdsingeniører

  • Installatører

Forutsetninger

Grunnleggende kunnskap om datamaskiner, elektronikk og matematikk.

Kvalifikasjon

Opplæringen er internasjonalt anerkjent og sertifisert av PROFIBUS-organisasjonen.

Evalueringsmåte

Deltagere får tid til å arbeide med de forskjellige komponentene i et PROFIBUS-nettverk.

Vi vektlegger en balansert tilnærming til teorien og praktiserer leverandøruavhengig opplæring.

Morgenene brukes på å lære den teoretiske bakgrunnen, og ettermiddagene med de faktiske komponentene og integrering av feltenheter i systemet. Nesten halve kurset er viet til å gi deg gode muligheter til å bruke hva du har lært i praktiske øvelser.

Type

Et praktisk kurs som anerkjennes innenfor alle industrier.

Tekniske krav

  • Det anbefales å ha gjennomført nettbasert Endress+Hauser-opplæring tidligere. For mer informasjon, ta kontakt med din lokale salgsrepresentant eller besøk hjemmesiden vår: http://endress.my-e-campus.com.

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com
Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk