Optimaliser separering for tung/medium råolje
Få råolje i bedre kvalitet og mindre vedlikehold
Råolje med bedre kvalitet og mindre vedlikehold i prosessene dine er nå mulig med vår multiparameterteknologi for bundet bølgeradar.Det er ofte et emulsjonslag i separatorapplikasjoner som kan skape utfordringer i nøyaktig måling av grensesnitt og totalnivå.Denne teknologien er konstruert spesielt for å overvinne disse utfordringene.
Oversikt over fordelene
Målingene blir ikke forstyrret under separeringsprosessen
Enkel installering og vedlikehold uten spesielle verktøy
Råolje i bedre kvalitet
Multiparametersonde for måling av grensesnitt.To aktuelle utbytter for grensesnittlag og totalnivå.
Utfordring
I separering av medium og tung råolje (API 15° til 31° 870 til 960 kg/m3 (7.3 til 8 lb/gal)) kan det være utfordrende å nøyaktig måle totalnivået i tillegg til grensesnittet med én enkelt enhet.I disse applikasjonene er det ofte et emulsjonslag.Hvis emulsjonslaget overgår 5 cm (2 tommer), vil ikke en standard bundet bølgeradarenhet kunne måle grensesnittet.Og en kapasitansnivåenhet vil bare kunne vise vannivået – ikke totalnivået.
Vår løsning
Vår patenterte multiparameterenhet for bundet bølgeradar kombinerer tradisjonell bundet bølgeradarteknologi med kapasitansnivåteknologi – og bringer fordelene fra hver av dem inn i én enhet.Når emulsjonslaget har oppnådd en tykkelse på over 5 cm (2 tommer), går sensoren automatisk over til kapasitansmodus, slik at grensesnittet oppdages kontinuerlig.
Levelflex M FMP55 med en koaksial sonde
Pålitelig måling:
For grensesnitt med emulsjon
I tilfeller med turbulent overflate og skum
For skiftende medier
Svært tilgjengelig
Integrert dataminne
Forhåndskalibrert i fabrikken
Intuitivt, menystyrt konsept i nasjonale språk
Lett integrering i kontroll- eller ressursstyringssystemer
Nøyaktig instrument- og prosessdiagnose gjør det mulig å ta raske valg
Godkjenninger: ATEX, IEC Ex, FM, CSA