Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Endress+Hauser Flowtec AG, Divisjon Cernay, Frankrike

Tilpasset produksjon og kalibrering av elektromagnetiske og vorteksbaserte strømningsmålere

I Cernay produserer Endress+Hauser Flowtec AG elektromagnetiske og vorteksbaserte strømningsmålere for verdensmarkedet. I løpet av over de siste 24 årene har Cernay-anlegget utviklet seg til å bli en høyteknologisk produksjonsenhet.I dag omfatter kjernekompetansene sofistikerte kledninger for målerørene til magnetiske produksjonsstrømningsmålere. 10 kalibreringssystemer er i bruk kontinuerlig. Over 300 mennesker arbeider på anlegget.

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
Administrerende direktør Matthias Aschberger
Stiftelsesår 1991
Antall ansatte 313

Produksjonskompetanse for magnetiske og vorteksbaserte strømningsmålere

  • Endress+Hauser Flowtec AG avdeling Cernay er et datterselskap som i sin helhet eies av Endress+Hauser Flowtec AG Switzerland

  • Kalibreringskapasitet: 10 produksjonskalibreringsrigger med kapasitet fra 2 til 2400 mm

  • Produsent av strømningsrør (målingsrør) integrert på produksjonsanlegg

  • Kvalitetssystemer: ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 godkjent (kalibreringslaboratorium)

    Miljøsystem: ISO 14001:2004

    Sikkerhetssystem: OSHAS 18001:2007

  • Produksjon
Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk