Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser Flow USA

Kundetilpasset produksjon, kalibrering og logistikktjenester for flowmåleinstrumenter

Ut fra anlegget i Greenwood betjener Endress+Hauser Flow markedet i USA, Canada, Mexico, Chile og andre latinamerikanske land fra Greenwood-anlegget. Greenwood omfanger produksjon og montering inkluderer mengdemåleprinsipper som elektromagnetiske, Coriolis, vortex, ultralyd, termisk måling, samt spesialprodukter, kalibrering og logistikktjenester. Anlegget har et av de mest nøyaktige og største kalibreringsanleggene i USA.

Endress+Hauser Flow USA, Greenwood ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, kvinne og mann som setter sammen flowmetre ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, mann kalibrerer en mengdemåler ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, kalibreringsriggen ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, arbeider produserer magmeter ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, arbeidere sjekker mengdemålere ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, mann med mengdemåler ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood, kalibreringstank ©Endress+Hauser
  • Administrerende direktør

    Stefan Grotzer

  • Stiftelsesår

    1996

  • Antall ansatte

    122

Ditt produktesenter for flowmåling i USA

  • Endress+Hauser Flowtec AG Division USA er et heleid datterselskap under Endress+Hauser Flowtec AG Switzerland

  • Premium calibration – en av det mest nøyaktige kalibreringsanlegget i USA med arbeidsområde fra 1/12" til 48" (2‒1200 mm)

  • Kundetilpasset fabrikktesting

  • Kvalitetssystemer: ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025-akkreditert (kalibreringslaboratorium)

    Miljøsystem: ISO 14001:2015

    Sikkerhetssystem: OSHAS 18001:2015

  • Produksjon

Kontakt

Nedlastinger

    Faktaark – Endress+Hauser Flow, USA

    Ditt produktsenter for mengdemålingsteknologier i USA

    Flowmålingsteknologier for væsker, gasser og damp

    Oversikt over produkter og tjenester til våre mengdemåleteknologier for væsker, gasser og damp på et brett