Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Fokus på effektivitet

Anlegget i Gerlingen, Tyskland karakteriseres ved moderne arkitektur og et bærekraftig energikonsept.

25 millioner euro har blitt investert i utvidelse og ombygging av kompetansesenteret for væskeanalyse. I løpet av tre fremdriftsstadier har det ved anlegget i Gerlingen, Tyskland blitt oppført ekstra produksjonsområder, moderne kontorer, laboratorier, opplæringsområder og konferanseområder. “Som et selskap som har virksomhet innen miljø, hadde vi behov for å sende et signal,” forklarer administrerende direktør Dr Manfred Jagiella, med henblikk på at det siste innen bygningsteknikk er implementert i den nye bygningen.

  • Alt under kontroll. ©Endress+Hauser
  • Et sentralt element i energikonseptet. ©Endress+Hauser

Oppvarming, avkjøling, kraft

Hovedattraksjonen er et kombinert oppvarmings- og kraftanlegg som også fungerer som reservegenerator, spesielt for datasenteret. Naturgassenheten produserer 223 kilowatt elektrisk strøm i tillegg til 335 kilowatt oppvarmingskraft, som kan byttes ut med avkjøling, en helt spesiell funksjon, når det er nødvendig. Kompakte absorpsjonskjølere ble utviklet for nøyaktig dette formålet i løpet av et forsknings- og utviklingsprosjekt. De bestemte seg for å installere det som et pilotprosjekt, og det har økt effektiviteten betraktelig.

Termoaktive byggesystemer

Rør anlagt i betongtak og gulv gjør at bygningselementene fungerer som varmesamlere om vinteren og kuldesamlere om sommeren, slik at det kreves mindre energi til oppvarming eller avkjøling. Frisk luft sendes inn i bygningen gjennom seks lange rør som er integrert i grunnmuren og hvert måler 1,40 meter i diameter. En forskjell på bare noen få grader har en enorm effekt – og energikostnaden synker i takt med energibehovet.

Det levende taket

De store takoverflatene er helt grønne, og det er mer enn bare et blikkfang.Det forbedrer klimaet inne i bygningen og avlaster det offentlige kloakksystemet fordi plantene absorberer en stor mengde regnvann. Taket har blitt en biotop.

Incentiv og forpliktelser

Energiløsningen i bygningen har gjort at Endress+Hauser Conducta var en av de første bedriftene til å bli sertifisert i henhold til ISO-standard 50001. I tillegg hedret det tyske forretnings- og teknologidepartement anleggets konsekvente energioptimalisering i 2012 med en pris for energieffektivitet.

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com
Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk