Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Gjør strømningsmålingen sporbar

Nedgravd eller ikke, strømdrevet eller ikke – vi har løsningen for deg

Strømningsmåling i vanndistribusjonsnettverket er en grunnleggende og svært viktig styringsparameter. Lekkasjeregistrering, pumpeadministrasjon og generell strømningsregulering er ikke mulig uten strømningsmåling. Salg av vann krever også ytterligere sertifiseringer for custody transfer.

Nøyaktig og enkel måling

Ultrasonisk strømningsmåling med klemme i et vannrør med Prosonic Flow 91W ©Endress+Hauser

Når det gjelder strømningsmåling, krever gjerne kundene langsiktig og pålitelig måling med høy grad av nøyaktighet og gjentakelsesnøyaktighet. Det er også viktig med batteridrevne systemer for eksterne data. Skal de graves ned, må de også være korrosjonsbestandige. Strømningsverifisering er også et behov som går igjen i forbindelse med validering av målingens kvalitet.

Foretrukket instrumentering

  • Promag L 400/800

  • Promag W 400/800

Fordeler ved målepunktet

  • Komplett EMF-portefølje med batteri- og strømdrevne enheter

  • Gir bekreftelse til samarbeidspartnere om påliteligheten av måledataene takket være et lokalt verifiseringskonsept

  • Sertifisert korrosjonsbeskyttelser i samsvar med EN ISO 12944 gir langsiktig pålitelighet der løsningen er gravd ned eller plassert under vann

  • Redusert monteringskostnader med overlappingsflens (L-sensor)

Alternativ til Magmeter

Ultrsonic Clamp On System Prosonic Flow 91W

  • Pålitelig måling takket være unikt klemmesystem

  • Enkelt installasjon uten prosessavbrudd – ideelt for ettermonteringer

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk