Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Gjør ventilasjonsstyringen mindre kompleks

Kjør biologisk behandling så nøyaktig som mulig

De biologiske prosessene utgjør en sentral del av moderne avløpsvannbehandling. COD og fjerning av næringsmiddel er grunnleggende krav for å overholde gjeldende lovpålagte krav. I tillegg brukes ca. 60 % av det totale energibehovet i avløpsvannanlegg til ventilasjon. Mange anlegg har allerede vist betydelige bedringer av avløpsgrenser og energibesparing på opptil 30 % takket være nettbaserte målinger av oksygen og næringsmiddel for ventilasjonsstyring.

Pålitelige biologiske prosesser

Luftebasseng ved et kommunalt anlegg for avløpsvannbehandling med nettbasert analyse. ©Endress+Hauser

For å oppnå pålitelige biologiske prosesser er det absolutt nødvendig å sikre at bakterienes miljø er så godt som mulig. Viktige parametre er oksygen, pH og temperatur, samt suspendert stoff som indikerer bakteriekonsentrasjonen i bassenget. Avansert overvåkning av den bakteriologiske prosessen basert på oksygen, ammonium og nitrat, gjør det både mulig å overholde strenge forskrifter og optimere energiforbruket samtidig.

En standardisert løsning for uunnværlige, nettbaserte målinger

Det finnes en løsning for å gjøre alle de nødvendige analysemålepunktene i ventileringsprosessen mindre komplekse: Liquiline-sender med flere kanaler. Den håndterer opptil 8 målepunkter med lignende eller ulike parametre. Den er lett å sette i drift, kalibrere og vedlikeholde, og det åpne kommunikasjonsgrensesnittet støtter integrasjon og drift.

Dette får du

  • reduserte kostnader gjennom hele driftstiden takket være færre forbruksartikler

  • betydelig prosessoptimering knyttet til prosesseffektivitet og energiforbruk

  • mindre vedlikehold og færre reservedeler på lager takket være Liquiline-plattformen

Målepunkter

Suksesshistorier

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk