Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

System for lekkasjeregistrering (LDS-system)

Pakkeløsning for overvåking av kritiske vannkjølekretser

Uansett hva slags kjølekrets som brukes, er prinsippene for lekkasjeregistrering som følger: Strømningshastigheten ved inngangen og utgangen på kjølekretsen måles ved hjelp av egnede mengdemålere, enten elektromagnetiske eller ultrasoniske. Temperaturen på inngangene og utgangene registreres ved hjelp av sensorer som er montert i nærheten av flowmålerne. Systemet bruker frittstående temperaturfølere (ikke innebygd i mengdemålerne) for å oppnå størst nøyaktighet.

Foretrukket instrumentering

  • Elektromagnetisk mengdemåler (EMF-måler) (Proline Promag 50P) eller for elektriske lysbueovner (DC EAF) eller elektriske reduksjonsovner (SAF) 2-kablet sløyfedrevet ultrasonisk mengdemåler (Prosonic Flow 92F)

  • TS111 StrongSens tynnfilm temperaturfølerelement pluss en styringsenhet (PLC), analoge innganger, digitale inngangsenheter (valgfritt), sikkerhetsreleer og et betjeningspanel (HMI = Human-Machine-Interface) og bryterskap

Fordeler ved pakkeløsningen for måling

  • Proline Promag 50P mengdemåler i robust utforming

  • Prosonic Flow 92F sløyfedrevet ultrasonisk transmitter – helt upåvirket av den elektriske feltstyrken i det omliggende området og installasjonsforholdene; målenøyaktigheten er sammenlignbar med en elektromagnetisk mengdemåler

  • TS111 StrongSens tynnfilm temperaturfølerelement med optimalt tippmateriale/-medium for raskest mulig responstid, lang levetid og høyest mulig vibrasjonsbestandighet

Samsvar med sikkerhetsstandarder

Hvis det oppstår en lekkasje i kjølekretsen, registreres det endring i mengden mellom inngangsstrømmen og utgangsstrømmen, og det utløses en alarm. Denne metoden forutsetter at det brukes vann eller et annet ikke-komprimerbart medium som kjølemiddel. Systemets utforming, oppbygning og implementering oppfyller sikkerhetsstandardene IEC/EN 61508 og IEC/EN 61511 (SIL – Safety Integrity Level) i tråd med EN ISO 13849.

  • Lekkasjeregistrering med ultrasonisk mengdemåler Prosonic Flow EAF elektrisk lysbueovn. ©Endress+Hauser
  • Lekkasjeregistrering med den elektromagnetiske mengdemåleren Promag ved masovnen. ©Endress+Hauser

Suksesshistorier

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk