Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Pålitelig klinkermåling på kjøleristen

Micropilot: kjernen i integrert klinkerproduksjonsstyring

Micropilot FMR57 nivåradar er konstruert for nøyaktige målinger i svært krevende miljøer og selv ved svært høye temperaturer på innsiden av sementklinkerkjøleren. Den innovative FMR57 er konstruert for å tåle svært høye prosesstemperaturer.

Foretrukket instrumentering

  • Micropilot FMR57 nivåradar med 100 mm (4 tommer) signalforsterkende hornantenne

Nyttige oppsettsalternativer

  • Avansert funksjon for diagnostikk og tilstandsovervåking

  • Mulighet for montering av FHX50 for ekstern elektronikk, programmering og display

  • Lyssterkt display kan monteres på et sikkert og synlig sted

  • Trådløs strøm- og dataoverføring mulig på forespørsel

Fordeler ved målepunktet

  • Styring av lufttilførsel og gitterhastighet koordineres med millimeterpresisjon

  • Brukes også som en del av klinkerkjølerens og ovnens sikkerhetssystem for nedstenging

  • SIL 3 ifølge uavhengige tester utført av TÜV Rhineland i henhold til IEC 61508

  • Enkel integrering med styringssystemet

  • Fieldbus- og trådløsmuligheter

Best mulig klinkerkvalitet

En Micropilot FMR57 nivåradar er installert over hver enkelt bevegelige bane på klinkerkjølegitteret i ovnshetten. Radaren sender tilbake nivået og volumet på klinkeren på det bevegelige gitteret og kjøleluften, og gitterhastigheten justeres for å optimalisere klinkerkvaliteten etter den angitte oppskriften.

  • Micropilot montert over klinkerkjøleren i sementproduksjonsprosessen. ©Endress+Hauser

Suksesshistorier

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com
Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk