Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Optimaliser flotasjonsprosessen
for høyest mulig ytelse

Få mer ut av verdifulle metaller og mineraler med presis måling.

I gruver som opplever synkende malmkonsentrasjon, kan flotasjon være en kritisk prosess i mineralutvinningen. Å oppnå en optimal separasjon i enhver flotasjonscelle er
imidlertid en komplisert oppgave på grunn av de mange sammenknyttede variablene. De viktigste parametrene er: mengde- og tetthetsmåling av feedstock, skumhøyde,
presis beregning av grensesnittet mellom skum og væskeslurry, væskens pH og Eh, dosering og kvalitet på kjemiske reagenser, skumboblekvalitet og luftstrøm dersom dette brukes til agitasjon.

Hva dette betyr for deg

  • Sikre flotasjon for alle mineraler

  • Øke utvinnings- og konsentrasjonsgrad

  • Lavere reagenskostnader

  • Unngå oversvømmelse og tomme slagghauger

  • Reduser overføring av gråberg

Skumflotasjon

Infographic

Kvalitetskontroll av feedstock i flotasjonscelle

Massestrømmen av slurry inn i flotasjonscellen og kvaliteten på massen fra knusekretsen måles mest nøyaktig i rørledningen ved bruk av en kombinasjon av en radiometrisk tetthetsmåler og en elektromagnetisk mengdemåler med slipebestandig fôring og rustsikker måleelektrode i kostestil. Avanserte matematiske algoritmer i mengdemålertransmitteren kan også beregne det tørre faststoffinnholdet i massen, noe som er en viktig parameter innen metallurgisk regnskap.

Skumnivå og grensesnitt mellom skum og masse

Skumnivået og grensesnittet mellom skum og masse er en av nøkkelfaktorene for prosessen. Vi anbefaler å bruke en Prosonic-grensesnittmålingstransmitter med to ultralydsensorer hvis instrumenter kan installeres i toppen av tanken i kombinasjon med et XPSFloatTM-system som består av en PTFE-belagt konisk flottør, en teflonstang og en målskive. Én sensor måler avstanden til bobleoverflaten, og den andre måler avstanden til målskiven. Differansen er skumhøyden.

Dosering av kjemisk reagens

Det tørre faststoffinnholdet, matehastigheten og skumhøyden kan brukes som foroverkoplingssignal for styringssløyfen for dosering av xantatet og skumdannelses- og pH-modifiseringskjemikaliene.
En Promass I coriolis-mengdemåler kan legge inn disse parametrene og aktivere en svært nøyaktig dosering. Den unike Promass Heartbeat Technology gjør det også mulig for operatører å overvåke reagensets kvalitet med hensyn til viskositet, tetthet og temperatur i tillegg til dannelse av rust eller belegg i rørledningen.

Måling av pH eller redoks (ORB)

En av de viktigste parametrene er massens pH-verdi, noe som må opprettholdes i et forhåndsdefinert område for å sikre optimal skumdannelse og kvalitet.
ORP-sensorer måler redokspotensialet eller EH, noe som er nyttig for å optimalisere prosessen og sikre maksimal flotasjon.
Å måle slurryen er imidlertid utfordrende på grunn av de suspenderte partiklenes slipeegenskaper. Ideelt bør sensorer ha en robust glassfri plastutforming og en flat målemembran.

Luftinnsprøyting

Luft sprøytes inn i flotasjonscellene for å agitere innholdet i tanken. Den beste løsningen er å måle luftstrømvortexen, siden det gir høy nøyaktighet og et bredt måleområde. I tillegg er vortexinstrumenter motstandsdyktige mot vibrasjoner i anlegget og trykklufthamring

Målepunkter

  • Flotasjonscelle i en gruve ©Endress+Hauser
  • Perfekt skumkontroll i din flotasjonstank ©Endress+Hauser
  • Pålitelig pH-overvåkning i flotasjonsceller ©Endress+Hauser

Suksesshistorier

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com
Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk