Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Alternativer til eksisterende strømningsmålerteknologier

Verdien av moderne tokablet teknologi for MRO

Eksisterende strømningsmålerteknologier som PD (positive displacement), turbin, VA (variable area) eller Rotameter og DP (differential pressure) – i sin tid den best egnede eller eneste løsningen for noen bruksområder – er ikke lenger det eneste alternativet. I dag utgjør moderne strømningsteknologi som vorteks, ultralyd og Coriolis et mye mer pålitelig alternativ.

Flowmåling, en nøkkelkomponent

©Endress+Hauser

Når prosessen i et anlegg skal forbedres, kan utskifting av en strømningsteknologi med en mer nøyaktig og pålitelig strømningsteknologi være en av nøkkelkomponentene. Planlagt eller uplanlagt nedetid i prosessene er essensielt når en strømningsmåler krever vedlikehold, kalibrering eller utskifting.

Men det koster!

Tenk deg en prosess med en væskestrømningshastighet på 2,0 m/s i en standard DN50/2-linje, noe som gir en strømningsrate på ca. 15 500 l i timen. Hvis produktet har en verdi for produsenten på 0,25 € (35 ¢) / l, kan omsetningstapet være 3900 € (5400 USD) / time prosessen er stanset. I tillegg til dette kommer kostnader til vedlikehold, kalibrering, reparasjon eller skifting av selve måleren, og muligens miljøkostnader for trygg avhending av farlige produkter som frigjøres fra prosesslinjen.

Moderniser anlegget

Vellykkede resultater av MRO:

  • Egensikkerhet med ultralyd og Coriolis-teknologi

  • Kostnadsbesparelser på kabelarbeid

  • Ultralyd har overlegen ytelse i forhold til mekaniske metere i tankparker eller i sporbarhet for bruksområder for måling av olje i drivstoff, og kalibrert nøyaktighet på bedre enn 0,5 %.

  • For enda bedre strømningskontroll kan Coriolis måle direkte massestrømning (ingen mengdekorrigering nødvendig i henhold til temperatur)

Dynamisk custody transfer – målepunkter

Suksesshistorier

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk