Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Vi vet at sikkerhet er svært viktig for deg

De rette løsningene hjelper deg med å forutse potensielle utstyrsfeil

Personalets sikkerhet kommer først i utformingen, konstruksjonen, driften og vedlikeholdet av ditt kraftverk.Utstyr som svikter fordi det har blitt brukt og vedlikeholdt feil gjennom en årrekke, kan føre til alvorlige skader. Ved siden av turbinen er kjelen den største og mest potensielt farlige utstyrsdelen, hvis den ikke brukes og vedlikeholdes på riktig måte. Drivstoffeksplosjon, lite vann, eller lav kvalitet på innmatingsvannet, kan ha alvorlige konsekvenser.

Oppretthold kjelsikkerhet med våre unike løsninger

For å forhindre drivstoffeksplosjoner bør alt nødvendig rutinevedlikehold utføres. Når det gjelder lite vann og dårlig vannkvalitet, trenger du enheter som lar deg måle nivået, temperaturen, trykket og kvaliteten på en pålitelig måte. Vi tilbyr en fullstendig serie løsninger, teknologier og tjenester som er tilpasset behovene for ditt bruksområde. Alle måleinstrumenter produseres med de høyeste kvalitetsstandarder for å garantere konsekvent ytelse og kompatibilitet.

Samsvar med industristandarder

  • Funksjonell sikkerhet: IEC 61511 SIL2 utprøvd ved bruk, IEC 61508 SIL 2/3 sertifisert

  • Trykkdirektiver som PED, AD2000, ASME B31.3, KHK, CRN, EN13480

  • Høy vibrasjonsmotstand: 60 g topp-topp-nøyaktighet. IEC60751 for temperatursensorer

  • EN12952-11 (vannslangekjel), EN12953-09 (skallkjel) for styrte radarinstrumenter og DP-sender

  • SIS-standarder: installasjon i henhold til stemmelogikkonfigurasjon én av to (1oo2) eller to av tre (2oo3)

Fremgang og erfaring

  • Kontinuerlig selvovervåkende smarte instrumenter

  • Installed Base Audit (IBA)-tjenester som oppfyller kravene til sikkerhet og kvalitet

  • Vedlikehold med varsling

  • Anleggsressursstyring (PAM) henter informasjon fra den smarte feltenheten og sender den til overvåkningssystemet for enhetsytelse (Condition Monitoring) for å sørge for sikker drift.

Suksesshistorier

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Faks: +47 32 85 98 51
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte emner

Relaterte nyheter

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk