Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Støtte nær deg

Online Shop

Skriv inn din personlige påloggingsinformasjon for å få tilgang til Online shoppen og legge inn din bestilling, 24 timer i døgnet, hver dag. Du kan også sjekke produktpriser og leveringstider, eller be om et pristilbud.

Online Shop

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Mer intuitive løsninger for å takle kompetansetap

Oppgraderer vanndampsyklusen til løsninger som krever mindre vedlikehold

Hvordan administrerer du utskifting av utstyr, kostbar nedetid, tiden det tar for et vedlikeholdsteam å sette seg inn i nye teknologier og prosesser? Mange i kraftindustrien har ikke enda fått tilstrekkelig informasjon om ny utvikling, noe som skaper et stadig større problem for industrien. Etter hvert som flere generasjoner når pensjonsalderen, skapes et gap i driftskompetansen.

Fremtiden ligger i industriservice

Operatører og eiere av kraftanlegg pleier å utkontraktere vedlikeholdsoperasjonene sine på grunn av ressursmangel. Utkontraktering kan være fordelaktig, men det kan også frembringe frustrerende situasjoner. For eksempel: ingen utskifting av pensjonert personale, kompetansetap, ingen dedikerte spesialister på anlegget lenger og endringer hos industrileverandører. For å lette frustrasjonen leverer vi intelligente instrumenter som vil passe inn i denne trenden innen vedlikeholdsstrategi.

Velg intelligente instrumenter

  • Papirfritt kontor: deling av alle dokumenter via den nettbaserte W@M-portalen

  • Selvstartende sensorer: kan kobles til og brukes mens systemet er i gang (Memosens)

  • Stabilt vedlikehold: enkel veiledningstekst på transmittere for enkelt å takle problemer

  • Forbedret virkelighet: fra kabling til idriftsettelse under drift og vedlikehold

  • Direkte støtte og fjernstyring: kontakt med spesialister på installasjonen via nettserver

  • Forutsigbart vedlikehold: informasjon på forhånd om forbruksvarer og rengjøringsmidler for analysatorer

  • Intelligente sensorer: lagring av informasjon og innstillinger

  • Avansert prosessdiagnostikk med Heartbeat Technology™

Øk måleytelsen

Vår løsning med analysesystem for damp/vann (SWAS) er et perfekt eksempel på hvordan vi samkjører intelligente instrumenter. Panelene er enkle å installere, sette i drift og drive, og på grunn av en modulær utforming kan de kombineres for å passe dine behov. Du får derfor teknisk fleksibilitet siden vi kan samarbeide med deg i forkant av installasjonen.

Fordeler ved SWAS-løsningen

  • Modulær og plassoptimalisert

  • Memosens digital intelligent sensorplattform

  • Kan utvides for ytterligere parametere med multiparameter-transmitterplattform (Liquiline)

  • Inngrepssikker loggbok for sporbar vanndampkvalitet (garanti)

  • Programvarefunksjoner for beregning av pH og gjenværende harpikskapasitet

  • Sertifikater tilgjengelige for sveising, materiale- og trykktest iht. EN10204-3.1

  • Trykk opptil 320 bar (4641 psi), temperaturer opptil 575 °C (1067 °F)

Suksesshistorier

Nettverktøy

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette navigeringen på siden samtykker du i bruken av informasjonskapsler. Finn ut mer her lukk